Grupos de mercadorias
No período de 20 a 24 de fevereiro, a HEINRICH KIPP WERK se apresentará na feira de exposição METAV em Düsseldorf.

A feira internacional para tecnologias de usinagem em metais comemora neste ano 20 anos de fundação. Aproximadamente 600 expositores apresentarão as suas novidades, inovações e serviços para todo o setor de usinagem de metais, divididos em quatro temas (Quality Area, Moulding Area, Additive Manufacturing Area und Medical Area).

Foco da feira:

- Máquinas-ferramentas

- Sistemas de produção

- Ferramentas de precisão

- Fluxo de material automatizado

- Tecnologia de computação

- Eletrônica industrial e acessórios

NORTECInfo: METAV

Acessar eCatalogue    »    Tecnologia de fixação

Pontualmente para o início da feira METAV 2018, publicamos o novo catálogo da KIPP sobre TECNOLOGIA DE FIXAÇÃO. Totalmente reestruturado, seu novo design apresenta 460 páginas com mais de 2.800 componentes de fixação.
O total de 19 grupos de produtos foram divididos em quatro áreas:
Ultra-leve: a nova pirâmide de fixação de granito artificial marca pontos com seu baixo peso, graças ao material mais leve do que alumínio. A pirâmide de granito artificial foi especialmente desenvolvida para aplicação em máquinas com sistema modular de 5 eixos. Devido à sua forma, é possível montar até cinco diferentes sistemas de fixação ou grampos sobre a superfície de fixação. A carga adicional da mesa de trabalho será mínima, graças ao seu peso baixo. Vantagens adicionais:

- Propriedades de amortecimento excepcionais; 6 a 10 vezes melhor do que a versão em ferro fundido cinzento-

- Aumento do tempo de operação contínua

- Liberdade de modelagem do design

Acessar produto

Um novo grupo foi desenvolvido, abrangendo morsas autocentrantes com interface de ponto zero e possibilidade de automação. As morsas autocentrantes podem ser obtidas de uma lado com larguras de mordentes de 65 mm e de outro com larguras de mordentes de 80 a 125 mm. Vantagens:

- Fixação flexível

- Mordentes inversos (acessório) com rosca lateral para batentes destinados às peças de trabalho, os quais possibilitam uma grande área de fixação

- Boa saída de cavacos e meios de refrigeração

Nossos especialistas estão à sua espera diretamente no local:

Você tem dúvidas e gostaria de obter mais informações sobre nossos produtos e sobre a empresa HEINRICH KIPP? Entre em contato conosco no nosso estande. Os nossos técnicos e especialistas aguardam a sua visita para um contato pessoal. Assim, você poderá obter informações detalhadas sobre nossos produtos em exibição e muitas outras novidades.
Contato
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Spanien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33