Groupes de marchandise

Acrylnitril-Butadien-Styrol-Terpolymer

retour

Terpolymère acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS)

Désignation abrégée ABS
Désignation Terpolymère acrylonitrile-butadiène-styrène
Propriétés mécaniques  
  État de l'échantillon standard
  Résistance à la traction [Mpa] k.A.
  Module d'élasticité (traction) [Mpa] 2 300
  Dureté de pénétration à la bille [Mpa] 90
Propriétés physiques  
  Densité [g/cm³] 1,04
  Température de fusion [°C] 110
Températures de service  
  Temp. max. temporaire [°C] 100
  Temp. max. constante [°C] 95
  Temp. d'utilisation min. [°C] -30
Propriétés diverses  
  Comportement de combustion selon UL 94 HB
  Absorption d'eau
  (conditions climatiques normales) [%]
0,22
Résistance chimique  
  graisses, huiles minérales +
  essence +
  acides faibles/forts +/-
  bases faibles/fortes +/+
  perchloroéthylène o
  trichloroéthylène -
  acétone o
  alcools o
  Résistance à l'hydrolyse
  (eau chaude)
+
  Intempéries/rayonnement UV o
+ résistant / o résistant sous certaines conditions / - non résistant
Ces indications constituent des valeurs de référence, pour l'exactitude desquelles nous déclinons toute responsabilité. Les propriétés des thermoplastiques dépendent dans une large mesure de leur composition réelle et de leurs additifs.

Retour au sommaire

Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Espagne
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33