|
|
K1510Fixation d’écran à bride rotative |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Raccord à bride : thermoplastique. Bride : aluminium.Finition :Raccord : noir. Bride : naturel.Nota :Support d’écran avec verrouillage résistant aux vibrations, inclinaison par paliers de 15°, pour moniteurs/boîtiers de commande jusqu’à 25 kg (statique). Avec plaques de fixation Universal. Convient pour une fixation à des tubes ronds de 30 mm de diamètre.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Figure | Finition 1 | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1510.3001 |  | avec bride rotative |  | | 0,00 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|