Grupos de mercancía
Perfiles de protección de esquinas con abrazadera de sujeción de acero integrada
K1367

Perfiles de protección de esquinas con abrazadera de sujeción...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:PVC.Versión:Negro.Indicación:Los perfiles de protección de esquinas están previstos para suavizar, revestir y decorar las esquinas de chapa, de forma que no sean necesarios pasos de mecanizado adicionales. Montaje:Montaje sencillo, rápido y sin problemas. Presionando con la mano, el perfil de protección de esquinas se sujeta por sí solo, incluso cuando hay radios o curvas. No es necesario ningún material adhesivo o de fijación.A petición:Otras longitudes.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1367 Perfiles de protección de esquinas con abrazadera de sujeción de acero integrada 235 kB

Planos (vista completa)

Perfiles de protección de esquinas con abrazadera de sujeción de acero integrada

Perfiles de protección de cantos con banda de sujeción de acero integrada, forma A

Más información

Planos

Perfiles de protección de cantos con banda de sujeción de acero integrada, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaLZona de sujeción
mm
Radio de flexión mínimo
mm
B

HCADAcc.PrecioPedir
K1367.010X2000A20001,0-2,0A=15 B=15 C=10 D=106,510 A petición
K1367.010X5000A50001,0-2,0A=15 B=15 C=10 D=106,510 A petición
K1367.010X10000A100001,0-2,0A=15 B=15 C=10 D=106,510 A petición
K1367.010X20000A200001,0-2,0A=15 B=15 C=10 D=106,510 A petición
K1367.010X50000A500001,0-2,0A=15 B=15 C=10 D=106,510 A petición

Perfiles de protección de cantos con banda de sujeción de acero integrada, forma B

Más información

Planos

Perfiles de protección de cantos con banda de sujeción de acero integrada, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaLZona de sujeción
mm
Radio de flexión mínimo
mm
B

HCADAcc.PrecioPedir
K1367.114X2000B20001,0-4,0A=30 B=20 C=20 D=201014,5 A petición
K1367.114X5000B50001,0-4,0A=30 B=20 C=20 D=201014,5 A petición
K1367.114X10000B100001,0-4,0A=30 B=20 C=20 D=201014,5 A petición
K1367.114X20000B200001,0-4,0A=30 B=20 C=20 D=201014,5 A petición
K1367.114X50000B500001,0-4,0A=30 B=20 C=20 D=201014,5 A petición

Perfiles de protección de cantos con banda de sujeción de acero integrada, forma C

Más información

Planos

Perfiles de protección de cantos con banda de sujeción de acero integrada, forma C

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaLZona de sujeción
mm
Radio de flexión mínimo
mm
B

HCADAcc.PrecioPedir
K1367.217X2000C20004,0-6,0A=50 B=40 C=30 D=301115,8 A petición
K1367.217X5000C50004,0-6,0A=50 B=40 C=30 D=301115,8 A petición
K1367.217X10000C100004,0-6,0A=50 B=40 C=30 D=301115,8 A petición
K1367.217X20000C200004,0-6,0A=50 B=40 C=30 D=301115,8 A petición
K1367.217X50000C500004,0-6,0A=50 B=40 C=30 D=301115,8 A petición

Perfiles de protección de cantos con banda de sujeción de acero integrada, forma D

Más información

Planos

Perfiles de protección de cantos con banda de sujeción de acero integrada, forma D

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaLZona de sujeción
mm
Radio de flexión mínimo
mm
B

HCADAcc.PrecioPedir
K1367.308X2000D20000,8-1,5A=10 B=10 C=10 D=1068 A petición
K1367.308X5000D50000,8-1,5A=10 B=10 C=10 D=1068 A petición
K1367.308X10000D100000,8-1,5A=10 B=10 C=10 D=1068 A petición
K1367.308X20000D200000,8-1,5A=10 B=10 C=10 D=1068 A petición
K1367.308X50000D500000,8-1,5A=10 B=10 C=10 D=1068 A petición

Perfiles de protección de cantos con banda de sujeción de acero integrada, forma E

Más información

Planos

Perfiles de protección de cantos con banda de sujeción de acero integrada, forma E

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaLZona de sujeción
mm
Radio de flexión mínimo
mm
B

HCADAcc.PrecioPedir
K1367.415X2000E20006,0-8,0A=50 B=50 C=50 D=501215 A petición
K1367.415X5000E50006,0-8,0A=50 B=50 C=50 D=501215 A petición
K1367.415X10000E100006,0-8,0A=50 B=50 C=50 D=501215 A petición
K1367.415X20000E200006,0-8,0A=50 B=50 C=50 D=501215 A petición
K1367.415X50000E500006,0-8,0A=50 B=50 C=50 D=501215 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33