HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KGPostfach 11 60 · D-72168 Sulz (Neckar) · Tel.: +49 (0) 74 54 / 7 93-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 7 93-33
Correo electrónico: info@kipp.com · Internet: www.kipp.com

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial, versión:

Tubo de precisión según DIN EN 10305, acero inoxidable 1.4301.
Con tipo E 18 acero galvanizado.
Husillo roscado trapezoidal de acero, rosca a la derecha, laminado.

Indicación:Gama de velocidad media, autobloqueante.A petición:Rosca a la izquierda, versión de acero inoxidable, 2 pernos de accionamiento, otras carreras o volantes.Accesorios:- Guías K0496, K0497, K0498 y K0499
- Elementos de sujeción del sistema de conexión de tubos
Principio de función:El movimiento giratorio del husillo roscado se traduce en un movimiento de salida lineal del carro guía.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0495 Unidades lineales 141 kB
 Indicación técnica para el sistema de tubos de la unidad lineal 66,7 kB

Planos

Unidades lineales

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión 1Tipo E

HusilloLCarrera
S
BD1JL1L2MP1
Muelle de ajuste
DIN 6885
V1CADAcc.PrecioPedir
K0495.300001X300con rodamiento deslizante30Tr 14x3300100308 h83826100282 x 2 x 20M4x8  0,00 €
K0495.300001X500con rodamiento deslizante30Tr 14x3500300308 h83826100282 x 2 x 20M4x8  0,00 €
K0495.300001X800con rodamiento deslizante30Tr 14x3800600308 h83826100282 x 2 x 20M4x8  0,00 €
K0495.400001X300con rodamiento deslizante40Tr 20x4300914012 h85538104,5444 x 4 x 32M6x10  0,00 €
K0495.400001X500con rodamiento deslizante40Tr 20x45002914012 h85538104,5444 x 4 x 32M6x10  0,00 €
K0495.400001X800con rodamiento deslizante40Tr 20x48005914012 h85538104,5444 x 4 x 32M6x10  0,00 €
K0495.400001X1000con rodamiento deslizante40Tr 20x410007914012 h85538104,5444 x 4 x 32M6x10  0,00 €
K0495.500001X500con rodamiento deslizante50Tr 20x45002655012 h86338117,5444 x 4 x 32M6x10  0,00 €
K0495.500001X800con rodamiento deslizante50Tr 20x48005655012 h86338117,5444 x 4 x 32M6x10  0,00 €
K0495.500001X1000con rodamiento deslizante50Tr 20x410007655012 h86338117,5444 x 4 x 32M6x10  0,00 €
K0495.180101X300con rodamiento de bolas18Tr 10x2300145186 h9241777,5182 x 2 x 12M3x5  0,00 €
K0495.180101X500con rodamiento de bolas18Tr 10x2500345186 h9241777,5182 x 2 x 12M3x5  0,00 €
K0495.300101X300con rodamiento de bolas30Tr 14x3300100308 h83826100282 x 2 x 20M4x8  0,00 €
K0495.300101X500con rodamiento de bolas30Tr 14x3500300308 h83826100282 x 2 x 20M4x8  0,00 €
K0495.300101X800con rodamiento de bolas30Tr 14x3800600308 h83826100282 x 2 x 20M4x8  0,00 €
K0495.400101X300con rodamiento de bolas40Tr 20x4300914012 h85538104,5444 x 4 x 32M6x10  0,00 €
K0495.400101X500con rodamiento de bolas40Tr 20x45002914012 h85538104,5444 x 4 x 32M6x10  0,00 €
K0495.400101X800con rodamiento de bolas40Tr 20x48005914012 h85538104,5444 x 4 x 32M6x10  0,00 €
K0495.400101X1000con rodamiento de bolas40Tr 20x410007914012 h85538104,5444 x 4 x 32M6x10  0,00 €
K0495.500101X500con rodamiento de bolas50Tr 20x45002655012 h86338117,5444 x 4 x 32M6x10  0,00 €
K0495.500101X800con rodamiento de bolas50Tr 20x48005655012 h86338117,5444 x 4 x 32M6x10  0,00 €
K0495.500101X1000con rodamiento de bolas50Tr 20x410007655012 h86338117,5444 x 4 x 32M6x10  0,00 €