Grupos de mercancía
Bisagras elásticas Bisagras con muelle tensor y perfil de aluminio, 3,8 Nm
K1182

Bisagras elásticas Bisagras con muelle tensor y perfil de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Aluminio 6060 T5.
Embellecedores de PA 6.6.
Arandelas de POM.
Versión:Anodizado negro.
Anodizado sin color.
Indicación:Las bisagras están equipadas con un muelle tensor integrado de acero. Esto permite la apertura y cierre automatizados de puertas y compuertas.
Las bisagras flotantes se pueden combinar con las bisagras con resorte gracias a que tienen las mismas medidas y aspecto.
Ángulo de apertura de 270º.

Momento de torsión del muelle al abrirse:
M(0°) : 3,80 Nm / M(90°) : 3,10 Nm / M(180°) : 2,40 Nm
Momento de torsión del muelle al cerrarse:
M(0°) : 2,20 Nm / M(90°) : 2,90 Nm / M(180°) : 3,50 Nm

Fijación mediante tornillos de cabeza cilíndrica según DIN 912/ DIN EN ISO 4762.

Los valores de carga de las bisagras indicados constituyen valores orientativos no vinculantes que no tienen en cuenta factores de seguridad y se proporcionan excluyendo cualquier tipo de responsabilidad. Estos valores se indican solo a título informativo y no representan una garantía sobre sus propiedades.
Los valores de carga se determinan con condiciones de laboratorio. Es competencia del usuario determinar individualmente si la bisagra es apta para la aplicación concreta.
Los valores determinados pueden resultar afectados por la amplia variedad de materiales en que van fijadas las bisagras, por los tipos de fijación, por las condiciones meteorológicas, así como por el desgaste.
Rango de temperatura:De -20 °C a +80 °CAccesorios:Tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior DIN 912/DIN EN ISO 4762.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1182 Bisagras elásticas Bisagras con muelle tensor y perfil de aluminio, 3,8 Nm 177 kB
 Indicación técnica para bisagras elásticas 72,5 kB

Planos (vista completa)

Bisagras elásticas Bisagras con muelle tensor y perfil de aluminio, 3,8 Nm

Bisagras elásticas - Bisagras con muelle tensor y perfil de aluminio, 3,8 Nm, muelle de apertura

Más información

Planos

Bisagras elásticas - Bisagras con muelle tensor y perfil de aluminio, 3,8 Nm, muelle de apertura

Selección/filtro de artículos

ReferenciaColor
del cuerpo
de base
Superficie
cuerpo
de base
AA1BB1D

D1SCADAcc.PrecioPedir
K1182.8210001negroanodizado82,556,5100746,2245,5 0,00 €
K1182.821000incoloroanodizado82,556,5100746,2245,5 0,00 €

Bisagras elásticas - Bisagras con muelle tensor y perfil de aluminio, 3,8 Nm, muelle de cierre

Más información

Planos

Bisagras elásticas - Bisagras con muelle tensor y perfil de aluminio, 3,8 Nm, muelle de cierre

Selección/filtro de artículos

ReferenciaColor
del cuerpo
de base
Superficie
cuerpo
de base
AA1BB1D

D1SCADAcc.PrecioPedir
K1182.8210011negroanodizado82,556,5100746,2245,5 0,00 €
K1182.821001incoloroanodizado82,556,5100746,2245,5 0,00 €

Bisagras elásticas - bisagra con muelle tensor y perfil de aluminio, 3,8 Nm, sin resorte

Más información

Planos

Bisagras elásticas - bisagra con muelle tensor y perfil de aluminio, 3,8 Nm, sin resorte

Selección/filtro de artículos

ReferenciaColor
del cuerpo
de base
Superficie
cuerpo
de base
A

A1BB1DD1SF1
N
F2
N
Tipo de
producto
Clase de fijaciónCADAcc.PrecioPedir
K1182.821002incoloroanodizado82,556,5100746,2245,5919014080bisagraperforaciones de fijación 0,00 €
K1182.8210021negroanodizado82,556,5100746,2245,5919014080bisagraperforaciones de fijación 0,00 €
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33