Группы товаров

Уретан-TPE

Краткое обозначение TPU (также TPE-U)
Торговая марка Elastollan® (Bayer)
Химическое обозначение Уретан-TPE
Механические свойства  
  Диапазон жесткости [shore A/D] 60A — 80D
  Износостойкость Очень хорошая
  Прочность на растяжение [Mpa]  
Физические свойства  
  Плотность [г/см³] 1,1–1,4
Температура эксплуатации  
 Кратковременный диапазон температуры [°C] -50–120
 Постоянный диапазон температуры [°C] -40–90
Прочие свойства  
  Характеристика горения согласно UL 94 HB
  Химическая стойкость  
  минеральные консист. смазки, масла o
  Бензин -
  Слабые/сильные кислоты +/o
  Слабые/сильные щелочи +/o
  Тетрахлорэтилен -
  Трихлорэтилен -
  Ацетон -
  Спирты o
  Тормозная жидкость растворяется
  Гидролитическая устойчивость
  (горячая вода)
-
  Атмосферные условия/УФ-излучение o
+ стойкий / o условно стойкий / - нестойкий

Назад к обзору

Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Эстония
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33