Группы товаров

Фторкаучук

Краткое обозначение FKM
Торговая марка Viton®
Химическое обозначение Фторкаучук
Механические свойства  
  Диапазон жесткости [shore A/D] 60 - 90
  Износостойкость умеренная
  Прочность на растяжение [Mpa] 10–17
Физические свойства  
  Плотность [г/см³] 2
Температура эксплуатации  
Кратковременный диапазон температуры [°C] -30–260
Постоянный диапазон температуры [°C] -20–230
Прочие свойства  
  Характеристика горения согласно UL 94 V-2
Химическая стойкость  
  Минеральные консист. смазки, масла ++
  Бензин ++
  Слабые/сильные кислоты ++ / ++
  Слабые/сильные щелочи + / -
  Тетрахлорэтилен +
  Трихлорэтилен +
  Ацетон - -
  Спирты -
  Тормозная жидкость - -
  Гидролитическая устойчивость
  (горячая вода)
+
  Атмосферные условия/УФ-излучение ++
++ очень хорошо/+ хорошо/o относительно хорошо/- умеренно (значительное изменение свойств)/-- непригодно
Эти данные представляют собой ориентировочные значения; компания не несет ответственности за их достоверность. Свойства эластомеров в значительной степени зависят от их конкретного состава и присадок.

Назад к обзору

Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Эстония
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33