Группы товаров

Алюминиевое литье

назад

Алюминиевая отливка

Номер материала ENAC-AlSi9Cu3(Fe) 
Номер материала по DIN 3.2163
Сокращенное наименование GD-AlSi9Cu3 
Описание Алюминиевая отливка
Состав
Компоненты сплава [%]
Si: 8–11
Cu: 2–4
Fe: макс. 1,3
Zn: макс. 1,2
Плотность [г/см³] 2,76
Предел текучести
Rp0,2 [Н/мм²] мин. — макс.
140
Прочность на растяжение
Rm [Н/мм²]  мин. — макс.
240
Относительное удлинение при разрыве
A [ % ]  мин. — макс.
 < 1
Твердость по Бринеллю
Ориентировочное значение HB
80

Коррозионная стойкость
в нормальной атмосфере
плохая

Коррозионная стойкость
в морской атмосфере
плохая
Пригодность к обработке резанием очень хорошая
Свариваемость очень хорошая
Пригодность к анодированию непригодна
Полирование до зеркального блеска
механическое
очень хорошее
Основное применение Детали из алюминиевого литья, например полученные литьем под давлением
Сложные детали машин и двигателей в автомобильной промышленности, электротехника
Эти данные представляют собой ориентировочные значения; компания не несет ответственности за их достоверность. Свойства металлических материалов в значительной степени зависят от их термической и/или механической обработки.

Назад к обзору

Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Эстония
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33