Группы товаров

1.7262 Цементированная сталь

назад

1.7262 Цементируемая сталь

Номер материала 1.7262
Стандарт США (AISI)  
Сокращенное наименование 15CrMo5
Прежнее наименование  
Описание Цементируемая сталь
Состав
Компоненты сплава [%]
C: 0,13–0,17
Si: 0,15–0,35 
Mn: 0,80–1,10 
P: ≤ 0,035
S: ≤ 0,035
Cr: 1,00–1,30
Mo: 0,20–0,30
Плотность [г/см³] 7,9
Предел текучести
Rp0,2 / Re[Н/мм²]
>= 440
Прочность на растяжение
Rm [Н/мм²]
640–930
Относительное удлинение при разрыве
A [%]
>= 11
Пригодность к обработке резанием очень хорошая
Свариваемость пригодна
Термообработка возможна
Прочие характеристики  
Основное применение Зажимы формованных деталей, монтажные панели для зажимов формованных деталей
Эти данные представляют собой ориентировочные значения; компания не несет ответственности за их достоверность. Свойства стальных материалов в значительной степени зависят от их термической и/или механической обработки.

Назад к обзору

Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Эстония
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33