Группы товаров

1.0301 Цементированная сталь

назад

1.0301 Цементируемая сталь

Номер материала 1.0301
Стандарт США (AISI) 1011, M1010
Сокращенное наименование C10
Прежнее наименование  
Описание Цементируемая сталь
Состав
Компоненты сплава [%]
C: 0,07–0,13
Si: ≤ 0,40
Mn: 0,30–0,60
P: ≤ 0,045
S: ≤ 0,045
Плотность [г/см³] 7,85
Предел текучести
Rp0,2 / Re[Н/мм²]
>=200
Прочность на растяжение
Rm [Н/мм²]
350–640
Относительное удлинение при разрыве
A [%]
>=12
Пригодность к обработке резанием хорошая
Свариваемость пригодна
Термообработка возможна
Прочие характеристики Строительные детали и детали машин низкой прочности сердцевины и со средней нагрузкой, например рычаги
Основное применение Опоры, опорные болты, прихваты
Эти данные представляют собой ориентировочные значения; компания не несет ответственности за их достоверность. Свойства стальных материалов в значительной степени зависят от их термической и/или механической обработки.

Назад к обзору

Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Эстония
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33