Группы товаров

1.0737 Автоматная сталь

назад

1.0737 Автоматная сталь

Номер материала 1.0737
Стандарт США (AISI) 12L14
Сокращенное наименование 11SMnPb37
Прежнее наименование  
Описание Автоматная сталь
Состав
Компоненты сплава [%]
C: ≤ 0,14
Si: ≤ 0,05
Mn: 1,00–1,50
P: ≤ 0,110
S: 0,340–0,400
Pb: 0,200–0,350
Плотность [г/см³] 7,9
Предел текучести
Rp0,2 / Re[Н/мм²]
≥ 265
Прочность на растяжение
Rm [Н/мм²]
390–800
Относительное удлинение при разрыве
A [%]
≥ 6
Пригодность к обработке резанием очень хорошая
Свариваемость условная пригодность
Термообработка возможна
Прочие характеристики  
Основное применение Пробки резьбовые, массовые детали для автомобильной промышленности, производство оборудования, приборостроение, машиностроение 
Эти данные представляют собой ориентировочные значения; компания не несет ответственности за их достоверность. Свойства стальных материалов в значительной степени зависят от их термической и/или механической обработки.

Назад к обзору

Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Эстония
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33