Группы товаров

1.4401 Нержавеющая сталь.

назад

Нержавеющая аустенитная хромо-никель-молибденовая сталь (1.4401)

Сокращенное обозначение

X5CrNiMo17-12-2

Стандарт США (AISI)

316

Состав

Компоненты сплава [%]

C: 0–0,07

Cr: 16,50–18,50

Mn: 0–2,00

Mo: 2,00–2,50

N: 0–0,10

Ni: 10,00–13,00

P: 0–0,045

S: 0–0,015 (0,030*)

Si: 0–1,00

Остаток: Fe

Марка нержавеющей стали

A4

Плотность [г/см³]

8,0

Миграция никеля

[мкг/(см² x неделя)] в искусственной среде (pH 4,5)

<0,05

Предел текучести

Rp 0,2 [Н/мм²]

≥200

Прочность на растяжение

Rm [Н/мм²]

500–700

Коррозионная устойчивость

— очень хорошая

— устойчива к средним концентрациям хлорида и соли, а также к условиям в сфере пищевой промышленности

— чувствительна к межкристаллической коррозии

Обрабатываемость резанием

средняя

Свариваемость

средняя

Другие характеристики

— аустенитная немагнитная структура

— механическая полировка до зеркального блеска

— электролитическая полируемость: очень хорошая

— применяется при -50–600 °C

Основные сферы применения

Продукты общего назначения в условиях с высоким коррозионным воздействием в следующих сферах:

— пищевая промышленность

— оборудование для бассейнов

— нефтяная промышленность

— строительная промышленность

— химическая промышленность

— медицинская техника

Назад к обзору

Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Эстония
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33