Группы товаров

1.4308 Нержавеющая сталь.

назад

Нержавеющая аустенитная хромо-никелевая сталь —
«разновидность 1.4301 для литья» (1.4308)

Сокращенное обозначение

GX5CrNi19-10

Стандарт США (AISI)

CF-8

Состав

Компоненты сплава [%]

C: 0–0,07

Cr: 18,00–20,00

Cu: 0–0,50

Mn: 0–1,50

Ni: 8,00–11,00

P: 0–0,040

S: 0–0,030

Si: 0–1,50

Остаток: Fe

Марка нержавеющей стали

A2

Плотность [г/см³]

7,88

Миграция никеля

[мкг/(см² x неделя)] в искусственной среде (pH 4,5)

<0,05

Предел текучести

Rp 0,2 [Н/мм²]

≥175

Прочность на растяжение

Rm [Н/мм²]

440–640

Устойчивость к коррозии

хорошая (по 1.4301)

Обрабатываемость резанием

средняя

Свариваемость

хорошая

Другие характеристики

— преимущественно аустенитный немагнитный состав с хорошей ударной вязкостью

— возможность механической полировки до зеркального блеска

— электролитическая полируемость: от хорошей до удовлетворительной

— применяется при -50–600 °C

Основные сферы применения

— детали для оборудования в пищевой промышленности и для производства напитков

— химическая промышленность (без воздействия хлоридами)

— архитектура, оборудование для насосов и клапанов, трубы и распределители, фильтр-прессы

Назад к обзору

Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Эстония
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33