Группы товаров

1.4301 Нержавеющая сталь.

назад

Стандартный материал, нержавеющая аустенитная хромо-никелевая сталь —
«классическая сталь V2A» (1.4301)

Сокращенное обозначение

X5CrNi18-10

Стандарт США (AISI)

304

Состав

Компоненты сплава [%]

C: 0–0,07

Cr: 17,50–19,50

Mn: 0–2,00

N: 0–0,10

Ni: 8,00–10,50

P: 0–0,045

S: 0–0,015 (0,030*)

Si: 0–1,00

Остаток Fe

Марка нержавеющей стали

A2

Плотность [г/см³]

7,9

Миграция никеля

[мкг/(см² x неделя)] в искусственной среде (pH 4,5)

<0,05

Предел текучести

Rp 0,2 [Н/мм²]

≥190

Прочность на растяжение

Rm [Н/мм²]

500–700

Коррозионная устойчивость

— хорошая

— устойчива в естественных условиях окружающей среды и в среде с небольшой концентрацией хлора и соли

— обработанная на твердый раствор устойчива к межкристаллической коррозии

Обрабатываемость резанием

средняя

Свариваемость

очень хорошая

Другие характеристики

— аустенитная немагнитная сталь с высокой ударной вязкостью

— механическая полировка до глянцевого блеска

— электролитическая полируемость: очень высокая

— возможность эксплуатации при -50–600 °C

Основные сферы применения

— сталь 1.4301 занимает ок. 33 % рынка нержавеющей стали и является наиболее часто используемым материалом для деталей средней прочности

— отрасли промышленности

— пищевая промышленность

— нефтяная промышленность

— строительство контейнеров

— архитектура и строительная промышленность

— автомобильная промышленность

— ювелирная промышленность

Назад к обзору

Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Эстония
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33