Группы товаров

1.4125 Нержавеющая сталь.

назад

Нержавеющая мартенситная сталь с очень высокой закаливаемостью (1.4125)

Сокращенное обозначение

X10CrMo17

Стандарт США (AISI)

440C

Состав

Компоненты сплава [%]

C: 0,95–1,20

Cr: 16,00–18,00

Mn: 0–1,00

Mo: 0,40–0,80

P: 0–0,04

S: 0–0,015 (0,030*)

Si: 0–1,00

Остаток: Fe

Марка нержавеющей стали

C3

Плотность [г/см³]

7,7

Предел текучести

Rp 0,2 [Н/мм²]

≥600

Прочность на растяжение

Rm [Н/мм²]

≤850

Коррозионная устойчивость

— средняя

— устойчивость к пресной воде и водяному пару, а также слабоагрессивным средствам для чистки

Обрабатываемость резанием

плохая

Свариваемость

не подходит

Другие характеристики

— мартенситная ферромагнитная структура без добавления никеля

— специальная сталь с высокой износоустойчивостью

— твердость до 61 HRC (Rm: >2000 Н/мм²)

— возможность механической полировки до глянцевого блеска

— возможность электролитической полировки: средняя

Основные сферы применения

Применяется преимущественно для оборудования и деталей, подверженных высокому износу и требующих использования материала высокой прочности:

— ножи

— хирургические режущие инструменты

— формирующие вкладыши формы и активные элементы при переработке пластмасс в химически агрессивных прессовочных массах

— профильные и плоские ножи в пищевой промышленности и для обработки рыбы

— защищенные от коррозии сварные детали

Назад к обзору

Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Эстония
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33