Группы товаров

1.4057 Нержавеющая сталь.

назад

Нержавеющая мартенситная хромистая улучшенная сталь (1.4057)

Сокращенное обозначение

X17CrNi16-2

Стандарт США (AISI)

431

Состав

Компоненты сплава [%]

C: 0,12–0,22

Cr: 15,00–17,00

Mn: 0–1,50

Ni: 1,5–2,5

P: 0–0,04

S: 0–0,015 (0,030*)

Si: 0–1,00

Остаток: Fe

Марка нержавеющей стали

C3

Плотность [г/см³]

7,7

Предел текучести

Rp 0,2 [Н/мм²]

≥600

Прочность на растяжение

Rm [Н/мм²]

≤950

 

Коррозионная устойчивость

— высокая
— самая высокая устойчивость в группе мартенситной нержавеющей стали, тем не менее данный тип стали чувствителен к межкристаллической коррозии

Обрабатываемость резанием

плохая

Свариваемость

хорошая

Другие характеристики

— мартенситная ферромагнитная структура без добавления никеля  — высокая ударная вязкость
— сталь закаливается и отпускается стандартным способом   (Rm = 1400 Н/мм²/Rp 0,2 = 1200 Н/мм²)
— возможность механической полировки до глянцевого блеска
— возможность электролитической полировки: высокая
— температура эксплуатации от -40 °C до 400 °C

Основные сферы применения

Станки и детали конструкции, подвергаемые значительному механическому воздействию, в сферах пищевой промышленности, нефтехимии, мореплавания, автомобильной промышленности, космонавтики или химической промышленности:
— детали насосов
— винты и лопасти турбины
— рабочие колеса компрессора
— поршневые штоки
— валы
— седла клапанов

Назад к обзору

Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Эстония
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33