Группы товаров

1.4034 Нержавеющая сталь.

назад

Нержавеющая мартенситная хромистая сталь, закаливаемая (1.4034)

Сокращенное обозначение

X46Cr13

Стандарт США (AISI)

420

Состав

Компоненты сплава [%]

C: 0,43–0,50
Cr: 12,50–14,50
Mn: 0–1,00
P: 0–0,04
S: 0–0,015 (0,030 *)
Si: 0–1,00
Остаток: Fe

 

Марка нержавеющей стали

C-

Плотность [г/см³]

7,7

Предел текучести

Rp 0,2 [Н/мм²]

≥ 600

 

Прочность на растяжение

Rm [Н/мм²]

≤ 800

 

Коррозионная устойчивость

— Средняя
— Устойчива в среде, не содержащей хлориды, в слабых кислотах и щелочах
— Подвержена межкристаллической коррозии
— Самая высокая устойчивость, закаленная отпущенная и шлифованная сталь

Обрабатываемость резанием

Плохая

Свариваемость

Плохая

Другие характеристики

— Мартенситная ферромагнитная структура без добавления никеля

— Твердость 55 HRC (Rm: 1700–1900 Н/мм²)

— Возможность механической полировки до глянцевого блеска

— Возможность электролитической полировки: средняя

Основные сферы применения

— Столовые ножи и ленточные пилы

— Бритвы, ножницы

— Подшипники качения

— Коньки

— Хирургические инструменты

— Измерительные инструменты

— Продукты для медицинской и фармацевтической промышленности

Назад к обзору

Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Эстония
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33