Группы товаров

Политика в области закупок

назад
  • Политика в области закупок

Вместе к успеху

Успех нашего предприятия в значительной степени зависит от эффективной работы наших поставщиков, которые вносят важный вклад в удовлетворенность наших клиентов и тем самым повышают нашу конкурентоспособность.
Разработка новых идей и инновации, бережное обращение с капиталом и высокое качество — вот основа настоящих партнерских отношений между поставщиками и клиентами.

Ответственность за качество

Наша политика обеспечения качества строится на принципах «стратегии с нулевым количеством ошибок» и постоянного совершенствования в отношении расходов, качества, сроков выполнения и сервисного обслуживания. Наши поставщики работают с современной и эффективной системой менеджмента качества по DIN ISO 9001 ff.

Соблюдение сроков

Высокий уровень гибкости, надежности и компетентности при решении проблем

Ответственность за расходы

Важной составной частью калькуляции наших расходов является прозрачное и надежное формирование цен нашими поставщиками.

Сотрудничество

Мы будем рады работать с партнерами, чья креативность и готовность к инновациям позволят нам расширить свое присутствие в соответствующем сегменте рынка. Мы ждем от вас высшего уровня собственной инициативы, который позволит не только снизить расходы, но и дополнительно улучшить работу, качество, доступность и логистику в отношении приобретаемых товаров. Вместе со своими стратегическими партнерами мы работаем над оптимизацией всей цепочки видов деятельности, создающих добавленную стоимость.
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Эстония
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33