|
|
K0122Зажимные рычаги, цинковый сплав, с внутренней резьбой, резьбовая... |
назад |
|
Описание товара/фотография продукта |
|
|
ОписаниеМатериал:Рукоятка литьё из цинкового сплава DIN EN 12844. Стальные части, коэффициент прочности 5.8.Исполнение: Рычаг чёрное полимерное покрытие. Стальные части воронёные.Указание:Серийно поставляются: оранжевый RAL 2004, рубиново-красный RAL 3003, серебристый металлик.По запросу:Другие варианты внутренней резьбы, цвета а так же специальное исполнение. Величина „H1“ по желанию доступна другой длины при надбавке к цене. СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Номер заказа | Цвет основы | Материал основы | Размер | X | T | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | A | A1 | B | Число зубьев | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K0122.0032 | оранжевый чистый RAL 2004 | цинк | 0 | M3 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | по запросу | | K0122.00327 | рубиново-красный RAL 3003 | цинк | 0 | M3 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | по запросу | | K0122.0033 | серебро-металлик | цинк | 0 | M3 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | по запросу | | K0122.0042 | оранжевый чистый RAL 2004 | цинк | 0 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | по запросу | | K0122.00427 | рубиново-красный RAL 3003 | цинк | 0 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | по запросу | | K0122.0043 | серебро-металлик | цинк | 0 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | по запросу | | K0122.0052 | оранжевый чистый RAL 2004 | цинк | 0 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | по запросу | | K0122.00527 | рубиново-красный RAL 3003 | цинк | 0 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | по запросу | | K0122.0053 | серебро-металлик | цинк | 0 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | по запросу | | K0122.1042 | оранжевый чистый RAL 2004 | цинк | 1 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | по запросу | | K0122.10427 | рубиново-красный RAL 3003 | цинк | 1 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | по запросу | | K0122.1043 | серебро-металлик | цинк | 1 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | по запросу | | K0122.1052 | оранжевый чистый RAL 2004 | цинк | 1 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | по запросу | | K0122.10527 | рубиново-красный RAL 3003 | цинк | 1 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | по запросу | | K0122.1053 | серебро-металлик | цинк | 1 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | по запросу | | K0122.1062 | оранжевый чистый RAL 2004 | цинк | 1 | M6 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | по запросу | | K0122.10627 | рубиново-красный RAL 3003 | цинк | 1 | M6 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | по запросу | | K0122.1063 | серебро-металлик | цинк | 1 | M6 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | по запросу | | K0122.2062 | оранжевый чистый RAL 2004 | цинк | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |  | | по запросу | | K0122.20627 | рубиново-красный RAL 3003 | цинк | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |  | | по запросу | | K0122.2063 | серебро-металлик | цинк | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |  | | по запросу | | K0122.2082 | оранжевый чистый RAL 2004 | цинк | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |  | | по запросу | | K0122.20827 | рубиново-красный RAL 3003 | цинк | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |  | | по запросу | | K0122.2083 | серебро-металлик | цинк | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |  | | по запросу | | K0122.3082 | оранжевый чистый RAL 2004 | цинк | 3 | M8 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | по запросу | | K0122.30827 | рубиново-красный RAL 3003 | цинк | 3 | M8 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | по запросу | | K0122.3083 | серебро-металлик | цинк | 3 | M8 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | по запросу | | K0122.3102 | оранжевый чистый RAL 2004 | цинк | 3 | M10 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | по запросу | | K0122.31027 | рубиново-красный RAL 3003 | цинк | 3 | M10 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | по запросу | | K0122.3103 | серебро-металлик | цинк | 3 | M10 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | по запросу | | K0122.4102 | оранжевый чистый RAL 2004 | цинк | 4 | M10 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | по запросу | | K0122.41027 | рубиново-красный RAL 3003 | цинк | 4 | M10 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | по запросу | | K0122.4103 | серебро-металлик | цинк | 4 | M10 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | по запросу | | K0122.4122 | оранжевый чистый RAL 2004 | цинк | 4 | M12 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | по запросу | | K0122.41227 | рубиново-красный RAL 3003 | цинк | 4 | M12 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | по запросу | | K0122.4123 | серебро-металлик | цинк | 4 | M12 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | по запросу | | K0122.5122 | оранжевый чистый RAL 2004 | цинк | 5 | M12 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |  | | по запросу | | K0122.51227 | рубиново-красный RAL 3003 | цинк | 5 | M12 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |  | | по запросу | | K0122.5123 | серебро-металлик | цинк | 5 | M12 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |  | | по запросу | | K0122.5162 | оранжевый чистый RAL 2004 | цинк | 5 | M16 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |  | | по запросу | | K0122.51627 | рубиново-красный RAL 3003 | цинк | 5 | M16 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |  | | по запросу | | K0122.5163 | серебро-металлик | цинк | 5 | M16 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |  | | по запросу | |
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|