- Промышленная фурнитура | Стандартизированные изделия
- Рычаги зажимные, pукоятки зажима, pычаги эксцентриковые
- Ручки, рукоятки
- Ручки бугельные, ручки трубчатые, ручки чашечные
- Маховички, приводные рукоятки, счётчики оборотов
- Шпингалеты, угловые защитные профили, уплотняющие профили
- Петли
- Опоры
- Элементы для соединения труб, соединитель профиля
- Телескопические направляющие
- Натяжные защелки, защелки, стопоры
- Устройства прижимные, зажимы
- Зажимные элементы
- Пружинные упорные детали, стопорные штифты, блокировочные шаровые болты
- Упоры, элементы позиционирования, стопоры
- Опоры подвижные, нажимные болты
- Упорные захваты
- Штифты установочные, болты опорные
- K0350
Штифты установочные со сферической посадочной поверхностью, форма А
- K0351
Штифты установочные со сферической посадочной поверхностью, форма В
- K0350
Штифты установочные со сферической посадочной поверхностью, с лысками, форма С
- K0351
Штифты установочные со сферической посадочной поверхностью с лысками, форма D
- K0352
Штифты установочные цилиндрические шлифованные
- K0353
Штифты установочные цилиндрические нешлифованные
- K0354
Штифты установочные фрезерованные шлифованные
- K0355
Штифты установочные фрезерованные нешлифованные
- K0356
Цанги позиционирующие, разжимные
- K0292
Опорные болты из стали, закалённые и шлифованные, без центрирующего элемента
- K1832
Опорный болт с датчиком прилегания
- K0293
Штифты установочные и болты опорные DIN 6321
- K1094
Штифты установочные с внутренней резьбой
- K1095
Втулки установочные для установочных штифтов
- K0298
Установочные ножки
- K0299
Установочные ножки
- K0300
Ножки приспособлений с наружной резьбой
- K0301
Ножки приспособлений с внутренней резьбой
- K1302
Удлинительные элементы
- K0294
Опорные болты из стали, закалённые и воронёные
- K0295
Болты опорные с позиционной цапфой
- K0296
Ножки ввинчиваемые с резьбовой цапфой DIN 6320 (издание 1971)
- K1105
Опорный болт Форма штифта с наружной резьбой
- K1105
Опорный болт Форма штифта с внутренней резьбой
- K0303
Ножки
- K0297
Опорные болты
- K0305
Опорные болты из стали, закалённые, воронёные и шлифованные
- K0306
Болты опорные регулируемые с контргайкой
- K0307
Опорные болты из стали или латуни, головка закруглённая
- K1200
Упорные винты из стали, класс прочности 10.9.
- K0308
Опоры
- K1854
Упорные элементы с гидравлическим ввинчиванием, простого действия, с пружинным возвратом
- K0581
Регулируемый упор, нержавеющая сталь с датчиком
- K1633
Дверные упоры из пластмассы для алюминиевого профиля с демпфированием или с магнитным замком
- K1214
Регулируемый упор перемещаемый для профилей пазов
- Элементы с регулировкой по высоте
- Детали машин, элементы механизмов
- Шарниры
- Магниты
- Демпферы и упоры
- Маслоуказатели,
пробки
- Масштабные линейки, лимбы, уровни
- Приспособления для транспортировки
- Инструменты, принадлежности для мастерских
- Противовирусный защитный экран
- Зажимные приспособления
- Специальные решения
- Традиционная продукция
- Перевод артикула на новый
|
|
K1200_BУпорные винты из стали, класс прочности 10.9, с закруглённой... |
назад |
|
Описание товара/фотография продукта |
|
|
ОписаниеМатериал:Сталь. Класс прочности 10.9.Исполнение: Упорный штифт вороненый. Гайка оцинкованная.Указание:Упорный штифт (размер M3) доступен только с классом прочности 8.8. СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Номер заказа | Форма | D | L | K | SW | SR1 | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K1200.20316 | B | M3 | 16 | 2 | 5,5 | 10 |  | | по запросу | | K1200.20325 | B | M3 | 25 | 2 | 5,5 | 10 |  | | по запросу | | K1200.20416 | B | M4 | 16 | 2,5 | 7 | 10 |  | | по запросу | | K1200.20425 | B | M4 | 25 | 2,5 | 7 | 10 |  | | по запросу | | K1200.20435 | B | M4 | 35 | 2,5 | 7 | 10 |  | | по запросу | | K1200.20516 | B | M5 | 16 | 3,5 | 8 | 12 |  | | по запросу | | K1200.20525 | B | M5 | 25 | 3,5 | 8 | 12 |  | | по запросу | | K1200.20535 | B | M5 | 35 | 3,5 | 8 | 12 |  | | по запросу | | K1200.20625 | B | M6 | 25 | 3,8 | 10 | 15 |  | | по запросу | | K1200.20635 | B | M6 | 35 | 3,8 | 10 | 15 |  | | по запросу | | K1200.20640 | B | M6 | 40 | 3,8 | 10 | 15 |  | | по запросу | | K1200.20812 | B | M8 | 12 | 5 | 13 | 20 |  | | по запросу | | K1200.20816 | B | M8 | 16 | 5 | 13 | 20 |  | | по запросу | | K1200.20820 | B | M8 | 20 | 5 | 13 | 20 |  | | по запросу | | K1200.20825 | B | M8 | 25 | 5 | 13 | 20 |  | | по запросу | | K1200.20830 | B | M8 | 30 | 5 | 13 | 20 |  | | по запросу | | K1200.20835 | B | M8 | 35 | 5 | 13 | 20 |  | | по запросу | | K1200.20840 | B | M8 | 40 | 5 | 13 | 20 |  | | по запросу | | K1200.20845 | B | M8 | 45 | 5 | 13 | 20 |  | | по запросу | | K1200.20850 | B | M8 | 50 | 5 | 13 | 20 |  | | по запросу | | K1200.20855 | B | M8 | 55 | 5 | 13 | 20 |  | | по запросу | | K1200.20865 | B | M8 | 65 | 5 | 13 | 20 |  | | по запросу | | K1200.20870 | B | M8 | 70 | 5 | 13 | 20 |  | | по запросу | | K1200.20885 | B | M8 | 85 | 5 | 13 | 20 |  | | по запросу | | K1200.21035 | B | M10 | 35 | 6 | 17 | 30 |  | | по запросу | | K1200.21040 | B | M10 | 40 | 6 | 17 | 30 |  | | по запросу | | K1200.21050 | B | M10 | 50 | 6 | 17 | 30 |  | | по запросу | | K1200.21060 | B | M10 | 60 | 6 | 17 | 30 |  | | по запросу | | K1200.21240 | B | M12 | 40 | 7 | 19 | 30 |  | | по запросу | | K1200.21260 | B | M12 | 60 | 7 | 19 | 30 |  | | по запросу | | K1200.21270 | B | M12 | 70 | 7 | 19 | 30 |  | | по запросу | | K1200.21650 | B | M16 | 50 | 9,5 | 24 | 35 |  | | по запросу | | K1200.21660 | B | M16 | 60 | 9,5 | 24 | 35 |  | | по запросу | | K1200.21670 | B | M16 | 70 | 9,5 | 24 | 35 |  | | по запросу | |
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|