Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеУказание:Здесь представлены принадлежности, подходящие к вашему изделию.

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаОбозначение артикула

CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0472.55030ФИТИНГ КРЕСТОВИНА, Форма:B Алюминий, ДЛЯ ТРУБОК КРУГ.СЕЧ., КОМП:СТАЛЬ, A=50,22, B=30,1  по запросу
K0472.55050ФИТИНГ КРЕСТОВИНА, Форма:B Алюминий, ДЛЯ ТРУБОК КРУГ.СЕЧ., КОМП:СТАЛЬ, A=50,2, B=50,2  по запросу
K0475.55050ФИТИНГ T-ОБРАЗНАЯ ДЕТАЛЬ, ДЛЯ ТРУБОК КРУГ.СЕЧ., Форма:B, Алюминий, КОМП:СТАЛЬ, A=50,22, B=50,22  по запросу
K0476.550ФИТИНГ ПРЯМОЙ УГОЛ Алюминий, ДЛЯ ТРУБОК КРУГ.СЕЧ., КОМП:СТАЛЬ  по запросу
K0477.550ФИТИНГ С НОЖКОЙ, ДЛЯ ТРУБОК КРУГ.СЕЧ., M=105, G=105, L=85, A=50,22, Форма:B, Алюминий, КОМП:СТАЛЬ  по запросу
K0479.550ФИТИНГ С ФЛАНЦЕМ M=128 G=90 L=98 Алюминий, ДЛЯ ТРУБОК КРУГ.СЕЧ., КОМП:СТАЛЬ, A=50,22  по запросу
K0496.5040ФИТИНГ КРЕСТОВИНА для узла линейных перемеще, A=40, тип=50, Алюминий чёрный с порошковым покрытием, КОМП:СТАЛЬ по запросу
K0496.5050ФИТИНГ КРЕСТОВИНА для узла линейных перемеще, A=50, тип=50, Алюминий чёрный с порошковым покрытием, КОМП:СТАЛЬ по запросу
K0497.5050ФИТИНГ КРЕСТОВИНА для узла линейных перемеще Форма:B, A=50, тип=50, Алюминий чёрный с порошковым покрытием, по запросу
K0498.50ФИТИНГ С ФЛАНЦЕМ для узла линейных перемеще Форма:B, тип=50, Алюминий чёрный с порошковым покрытием, по запросу
K0499.50ФИТИНГ С НОЖКОЙ для узла линейных перемеще, тип=50, Алюминий чёрный с порошковым покрытием, КОМП:СТАЛЬ по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Эстония
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33