Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеУказание:Здесь представлены принадлежности, подходящие к вашему изделию.

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаОбозначение артикула

CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0472.54020ФИТИНГ КРЕСТОВИНА, Форма:B Алюминий, ДЛЯ ТРУБОК КРУГ.СЕЧ., КОМП:СТАЛЬ, A=40,17, B=20,1  по запросу
K0472.54030ФИТИНГ КРЕСТОВИНА, Форма:B Алюминий, ДЛЯ ТРУБОК КРУГ.СЕЧ., КОМП:СТАЛЬ, A=40,17, B=30,1  по запросу
K0472.54040ФИТИНГ КРЕСТОВИНА, Форма:B Алюминий, ДЛЯ ТРУБОК КРУГ.СЕЧ., КОМП:СТАЛЬ, A=40,17, B=40,17  по запросу
K0472.524040ФИТИНГ КРЕСТОВИНА Алюминий, ДЛЯ ТРУБОК КРУГ.СЕЧ., КОМП:СТАЛЬ, A=40,2, B=40,2  по запросу
K0474.54040ФИТИНГ КРЕСТОВИНА Алюминий, ДЛЯ ТРУБ КРУГЛОГО И КВАДРА, КОМП:СТАЛЬ, A=40,3, B=40,2  по запросу
K0475.54040ФИТИНГ T-ОБРАЗНАЯ ДЕТАЛЬ, ДЛЯ ТРУБОК КРУГ.СЕЧ., Форма:B, Алюминий, КОМП:СТАЛЬ, A=40,15, B=40,15  по запросу
K0476.540ФИТИНГ ПРЯМОЙ УГОЛ Алюминий, ДЛЯ ТРУБОК КРУГ.СЕЧ., КОМП:СТАЛЬ  по запросу
K0477.540ФИТИНГ С НОЖКОЙ, ДЛЯ ТРУБОК КРУГ.СЕЧ., M=90, G=90, L=70, A=40,17, Форма:B, Алюминий, КОМП:СТАЛЬ  по запросу
K0479.540ФИТИНГ С ФЛАНЦЕМ M=105 G=80 L=87 Алюминий, ДЛЯ ТРУБОК КРУГ.СЕЧ., КОМП:СТАЛЬ, A=40,17  по запросу
K0479.5240ФИТИНГ С ФЛАНЦЕМ M=100 G=100 L=70 Алюминий, ДЛЯ ТРУБОК КРУГ.СЕЧ., КОМП:СТАЛЬ, A=40,2  по запросу
K0488.540ФИТИНГ, ШАРНИР ДЛЯ ТРУБОК КРУГ.СЕЧ., Алюминий, КОМП:СТАЛЬ, A=40,2  по запросу
K0489.540ФИТИНГ ШАРНИР, ДЛЯ ТРУБОК КРУГ.СЕЧ., Алюминий, КОМП:СТАЛЬ, A=40,15  по запросу
K0490.540ФИТИНГ С ШАРНИРНЫМ ОСНОВАНИЕМ G=100 Алюминий, ДЛЯ ТРУБОК КРУГ.СЕЧ., A=40,2  по запросу
K0496.4020ФИТИНГ КРЕСТОВИНА для узла линейных перемеще, A=20, тип=40, Алюминий чёрный с порошковым покрытием, КОМП:СТАЛЬ по запросу
K0496.4040ФИТИНГ КРЕСТОВИНА для узла линейных перемеще, A=40, тип=40, Алюминий чёрный с порошковым покрытием, КОМП:СТАЛЬ по запросу
K0497.4040ФИТИНГ КРЕСТОВИНА для узла линейных перемеще Форма:A, A=40, тип=40, Алюминий чёрный с порошковым покрытием, по запросу
K0498.40ФИТИНГ С ФЛАНЦЕМ для узла линейных перемеще Форма:B, тип=40, Алюминий чёрный с порошковым покрытием, по запросу
K0499.40ФИТИНГ С НОЖКОЙ для узла линейных перемеще, тип=40, Алюминий чёрный с порошковым покрытием, КОМП:СТАЛЬ по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Эстония
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33