Группы товаров
Пробки резьбовые с шестигранным углублением с конической резьбой DIN 906
K1129

Пробки резьбовые с шестигранным углублением с конической...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Сталь или нержавеющая сталь 1.4571.

Исполнение: Сталь оцинкованная.
Сталь нержавеющая, Без покрытия.
Указание:Пробки резьбовые с шестигранным углублением и конической резьбой пригодны для глушения отверстий с внутренней цилиндрической резьбой.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1129 Пробки резьбовые с шестигранным углублением с конической резьбой DIN 906 200 kB

Чертежи

Пробки резьбовые с шестигранным углублением с конической резьбой DIN 906

Выбор / фильтр товаров

Обзор товаров (сжато)
Номер заказаМатериал
основы
D1LSWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1129.100810СтальM8x184 по запросу
K1129.101010СтальM10X185 по запросу
K1129.101215СтальM12X1,5106 по запросу
K1129.101415СтальM14X1,5107 по запросу
K1129.101615СтальM16X1,5108 по запросу
K1129.101015СтальM18X1,5108 по запросу
K1129.102015СтальM20X1,51010 по запросу
K1129.102215СтальM22X1,51010 по запросу
K1129.102415СтальM24X1,51212 по запросу
K1129.102615СтальM26X1,51212 по запросу
K1129.103015СтальM30X1,51217 по запросу
K1129.103615СтальM36X1,51519 по запросу
K1129.104215СтальM42X1,51822 по запросу
K1129.104815СтальM48X1,52024 по запросу
K1129.10018СтальR1/885 по запросу
K1129.10014СтальR1/4107 по запросу
K1129.10038СтальR3/8108 по запросу
K1129.10012СтальR1/21010 по запросу
K1129.10034СтальR3/41212 по запросу
K1129.10100СтальR11217 по запросу
K1129.10114СтальR1 1/41822 по запросу
K1129.10112СтальR1 1/22024 по запросу
K1129.200810нержавеющая стальM8x184 по запросу
K1129.201010нержавеющая стальM10X185 по запросу
K1129.201215нержавеющая стальM12X1,5106 по запросу
K1129.201415нержавеющая стальM14X1,5107 по запросу
K1129.201615нержавеющая стальM16X1,5108 по запросу
K1129.201815нержавеющая стальM18X1,5108 по запросу
K1129.202015нержавеющая стальM20X1,51010 по запросу
K1129.202215нержавеющая стальM22X1,51010 по запросу
K1129.202415нержавеющая стальM24X1,51212 по запросу
K1129.2001815нержавеющая стальR1/885 по запросу
K1129.2001415нержавеющая стальR1/4107 по запросу
K1129.2003815нержавеющая стальR3/8108 по запросу
K1129.2001215нержавеющая стальR1/21010 по запросу
K1129.2003415нержавеющая стальR3/41212 по запросу
K1129.2010015нержавеющая стальR11217 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Эстония
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33