Группы товаров
Зажимные рычаги из стали, с внутренней резьбой, рубиново-красного цвета, резьбовая вставка из вороненой стали
K0752

Зажимные рычаги из стали, с внутренней резьбой,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Рукоятка из 1.0401.
Другие стальные части, коэффициент прочности 5.8.
Исполнение: Рукоятка, полимерное покрытие с микроструктурой.
Стальные части, вороненые.
Указание:Серийная поставка:
красный RAL 3003, с микроструктурой.


Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0752 Зажимные рычаги из стали, с внутренней резьбой, рубиново-красного цвета, резьбовая вставка из вороненой стали 226 kB

Чертежи

Зажимные рычаги из стали, с внутренней резьбой, рубиново-красного цвета, резьбовая вставка из вороненой стали

Обзор товаров (сжато)

Выбор / фильтр товаров
Номер заказаЦвет
основы
РазмерXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BЧисло
зубьев
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0752.10427рубиново-красный RAL 30031M4910131424,5414,531344047716 по запросу
K0752.10527рубиново-красный RAL 30031M5910131424,5414,531344047716 по запросу
K0752.10627рубиново-красный RAL 30031M6910131424,5414,531344047716 по запросу
K0752.20627рубиново-красный RAL 30032M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,51020 по запросу
K0752.20827рубиново-красный RAL 30032M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,51020 по запросу
K0752.30827рубиново-красный RAL 30033M81416212237102454,558,580911122 по запросу
K0752.31027рубиново-красный RAL 30033M101416212237102454,558,580911122 по запросу
K0752.41027рубиново-красный RAL 30034M1017192727,54310276367,5951091324 по запросу
K0752.41227рубиново-красный RAL 30034M1217192727,54310276367,5951091324 по запросу
K0752.51227рубиново-красный RAL 30035M1223233132491231,57377,51101261526 по запросу
K0752.51627рубиново-красный RAL 30035M1623233132491231,57377,51101261526 по запросу

Указание(я) к данному товару

Описание зажимной рукоятки с внутренней резьбой:
регулируемая рукоятка из нелегированной стали C15 (класс прочности 5.8). Ручка выдерживает большое усилие при закрывании и открывании, так как выполнена из прочной стали. Удобная ручка зажимного рычага имеет матовое порошковое покрытие и серийно выпускается красного и черного цвета. Матовое покрытие хорошо поглощает свет, препятствуя появлению бликов. Следующие размеры резьбы доступны со склада и могут быть заказаны онлайн:

- зажимной рычаг M5
- зажимной рычаг M6
- зажимной рычаг M8
- зажимной рычаг M10
- зажимной рычаг M12
- зажимной рычаг M16

Управление зажимным рычагом с наружной резьбой:
Наружная резьба завинчивается в ответную деталь с соответствующей внутренней резьбой. При подъеме рычаг высвобождается из зубчатого зацепления и может перемещаться в необходимое положение затяжки. Если отпустить зажимной рычаг, он автоматически зафиксируется.

Использование зажимного рычага с наружной резьбой:
Зажимной рычаг используется в качестве элемента управления преимущественно в промышленности, в станках или промышленных установках, а также во всех других областях, где требуется зажим, например в различных мероприятиях, в светотехнике, логистических системах или спортивных снарядах.

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
Зажимные рычаги, сталь, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

K0752

Зажимные рычаги, сталь, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги из стали, с наружной резьбой, рубиново-красного цвета, резьбовая вставка из вороненой стали

K0752

Зажимные рычаги из стали, с наружной резьбой, рубиново-красного цвета, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги, сталь, с наружной резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

K0752

Зажимные рычаги, сталь, с наружной резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимной рычаг, из цинкового сплава, с внутренней резьбой, шелковисто-матовая поверхность, резьбовая вставка из вороненой стали

K0122

Зажимной рычаг, из цинкового сплава, с внутренней резьбой, шелковисто-матовая поверхность, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

K0122

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги из цинкового сплава с наружной резьбой, шелковисто-матовая поверхность, резьбовая вставка из вороненой стали

K0122

Зажимные рычаги из цинкового сплава с наружной резьбой, шелковисто-матовая поверхность, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с наружной резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

K0122

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с наружной резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимной рычаг, из цинкового сплава, с внутренней резьбой, шелковисто-матовая поверхность, резьбовая вставка из стали с синей пассивацией

K1659

Зажимной рычаг, из цинкового сплава, с внутренней резьбой, шелковисто-матовая поверхность, резьбовая вставка из стали с синей пассивацией

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из стали, с синим пассивированием

K1659

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из стали, с синим пассивированием

Зажимные рычаги из цинкового сплава с наружной резьбой, шелковисто-матовая поверхность, резьбовая вставка из стали с синей пассивацией

K1659

Зажимные рычаги из цинкового сплава с наружной резьбой, шелковисто-матовая поверхность, резьбовая вставка из стали с синей пассивацией

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Эстония
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33