Группы товаров
Рукоятки крестообразные DIN 6335, нержавеющая сталь
K0146

Рукоятки крестообразные DIN 6335, нержавеющая сталь

назад

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеМатериал:

Нержавеющая сталь 1.4308.
Установочный штифт из нержавеющей стали 1.4305.
Поперечный штифт из нержавеющей стали 1.4310.

Исполнение: шлифованная и полированная или c пескоструйной обработкой.
Установочный штифт и поперечный штифт чистые.
Указание на чертеже:
Форма B: сквозное отверстие
Форма C: глухое отверстие
Форма D: рассверленная резьба
Форма E: глухое резьбовое отверстие
Форма L: с наружной резьбой
Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0146 Рукоятки крестообразные DIN 6335, нержавеющая сталь 211 kB

Чертежи (общий обзор)

Рукоятки крестообразные DIN 6335, нержавеющая сталь

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаПоверхность
корпуса
DD1D2D6HH3LTT1CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0146.2032062Bполированный63212-2110--- по запросу
K0146.2040082Bполированный84014-2614--- по запросу
K0146.2050102Bполированный105018-3420--- по запросу
K0146.2063122Bполированный126320-4225--- по запросу
K0146.2032063Bотпескоструенный63212-2110--- по запросу
K0146.2040083Bотпескоструенный84014-2614--- по запросу
K0146.2050103Bотпескоструенный105018-3420--- по запросу
K0146.2063123Bотпескоструенный126320-4225--- по запросу
K0146.3032062Cполированный63212-2110-1215 по запросу
K0146.3040082Cполированный84014-2614-1518 по запросу
K0146.3050102Cполированный105018-3420-1821 по запросу
K0146.3063122Cполированный126320-4225-2225 по запросу
K0146.3032063Cотпескоструенный63212-2110-1215 по запросу
K0146.3040083Cотпескоструенный84014-2614-1518 по запросу
K0146.3050103Cотпескоструенный105018-3420-1821 по запросу
K0146.3063123Cотпескоструенный126320-4225-2225 по запросу
K0146.4032062DполированныйM632126,42110-11- по запросу
K0146.4040082DполированныйM840148,42614-14- по запросу
K0146.4050102DполированныйM10501810,53420-18- по запросу
K0146.4063122DполированныйM126320134225-22- по запросу
K0146.4032063DотпескоструенныйM632126,42110-11- по запросу
K0146.4040083DотпескоструенныйM840148,42614-14- по запросу
K0146.4050103DотпескоструенныйM10501810,53420-18- по запросу
K0146.4063123DотпескоструенныйM126320134225-22- по запросу
K0146.5032062EполированныйM63212-2110-1215 по запросу
K0146.5040082EполированныйM84014-2614-1518 по запросу
K0146.5050102EполированныйM105018-3420-1821 по запросу
K0146.5063122EполированныйM126320-4225-2225 по запросу
K0146.5032063EотпескоструенныйM63212-2110-1215 по запросу
K0146.5040083EотпескоструенныйM84014-2614-1518 по запросу
K0146.5050103EотпескоструенныйM105018-3420-1821 по запросу
K0146.5063123EотпескоструенныйM126320-4225-2225 по запросу
K0146.6032063X15LотпескоструенныйM63212-211015-- по запросу
K0146.6032063X20LотпескоструенныйM63212-211020-- по запросу
K0146.6032063X25LотпескоструенныйM63212-211025-- по запросу
K0146.6032063X30LотпескоструенныйM63212-211030-- по запросу
K0146.6032063X40LотпескоструенныйM63212-211040-- по запросу
K0146.6032063X50LотпескоструенныйM63212-211050-- по запросу
K0146.6040083X20LотпескоструенныйM84014-261420-- по запросу
K0146.6040083X25LотпескоструенныйM84014-261425-- по запросу
K0146.6040083X30LотпескоструенныйM84014-261430-- по запросу
K0146.6040083X40LотпескоструенныйM84014-261440-- по запросу
K0146.6040083X50LотпескоструенныйM84014-261450-- по запросу
K0146.6050103X20LотпескоструенныйM105018-342020-- по запросу
K0146.6050103X25LотпескоструенныйM105018-342025-- по запросу
K0146.6050103X30LотпескоструенныйM105018-342030-- по запросу
K0146.6050103X40LотпескоструенныйM105018-342040-- по запросу
K0146.6050103X50LотпескоструенныйM105018-342050-- по запросу
K0146.6063123X20LотпескоструенныйM126320-422520-- по запросу
K0146.6063123X30LотпескоструенныйM126320-422530-- по запросу
K0146.6063123X40LотпескоструенныйM126320-422540-- по запросу
K0146.6063123X50LотпескоструенныйM126320-422550-- по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Эстония
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33