HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KGПочтовый ящик 11 60 · D-72168 Sulz (Neckar) · Тел. +49 (0) 74 54 / 7 93-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 7 93-33
Эл. почта: info@kipp.com · Интернет: www.kipp.com
Гайки с накаткой из стали и нержавеющей стали DIN 6303
K0137

Гайки с накаткой из стали и нержавеющей стали DIN 6303

назад

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеМатериал:

Автоматная сталь.
Нержавеющая сталь 1.4305.

Исполнение: Автоматная сталь, вороненая.
Нержавеющая сталь, Без покрытия.
Указание:С целью улучшения тактильных свойств был выбран больший шаг в отступление от стандарта DIN.Указание на чертеже:
Форма А: без отверстия под штифт
Форма B: с отверстием под штифт

- Просверлить и расточить отверстие под штифт при сборке.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0137 Гайки с накаткой из стали и нержавеющей стали DIN 6303 283 kB

Чертежи (общий обзор)

Гайки с накаткой из стали и нержавеющей стали DIN 6303

Ручки-гайки с рифлением из стали и нержавеющей стали DIN 6303, форма A, без отверстия под штифт

подробнее

Чертежи

Ручки-гайки с рифлением из стали и нержавеющей стали DIN 6303, форма A, без отверстия под штифт

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
основы
DD1D3D4HKTCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0137.105AАвтоматная стальM52014151287 по запросу
K0137.106AАвтоматная стальM624161814108 по запросу
K0137.108AАвтоматная стальM8302024171210 по запросу
K0137.110AАвтоматная стальM10362830201412 по запросу
K0137.112AАвтоматная стальM12403234241614 по запросу
K0137.1052Aнержавеющая стальM52014151287 по запросу
K0137.1062Aнержавеющая стальM624161814108 по запросу
K0137.1082Aнержавеющая стальM8302024171210 по запросу
K0137.1102Aнержавеющая стальM10362830201412 по запросу
K0137.1122Aнержавеющая стальM12403234241614 по запросу

Ручки-гайки с рифлением из стали DIN 6303, форма B, с отверстием под штифт

подробнее

Чертежи

Ручки-гайки с рифлением из стали DIN 6303, форма B, с отверстием под штифт

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ФормаМатериал
основы
DD1D3D4D5
просверленный
EHKTподходящий
цилиндрический
штифт ISO 2338
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0137.205BАвтоматная стальM52014151,42,512871,5 по запросу
K0137.206BАвтоматная стальM62416181,42,5141081,5 по запросу
K0137.208BАвтоматная стальM83020241,931712102 по запросу
K0137.210BАвтоматная стальM103628302,942014123 по запросу
K0137.212BАвтоматная стальM124032343,942416144 по запросу