HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KGПочтовый ящик 11 60 · D-72168 Sulz (Neckar) · Тел. +49 (0) 74 54 / 7 93-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 7 93-33
Эл. почта: info@kipp.com · Интернет: www.kipp.com
Гайки с накаткой из стали и нержавеющей стали DIN 6303
K0137

Гайки с накаткой из стали и нержавеющей стали DIN 6303

назад

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеМатериал:

Автоматная сталь.
Нержавеющая сталь 1.4305.

Исполнение: Автоматная сталь, вороненая.
Нержавеющая сталь, Без покрытия.
Указание:С целью улучшения тактильных свойств был выбран больший шаг в отступление от стандарта DIN.Указание на чертеже:
Форма А: без отверстия под штифт
Форма B: с отверстием под штифт

- Просверлить и расточить отверстие под штифт при сборке.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0137 Гайки с накаткой из стали и нержавеющей стали DIN 6303 283 kB

Чертежи (общий обзор)

Гайки с накаткой из стали и нержавеющей стали DIN 6303

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ФормаМатериал
основы
DD1D3D4D5
просверленный
EHKTподходящий
цилиндрический
штифт ISO 2338
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0137.105AАвтоматная стальM5201415--1287- по запросу
K0137.106AАвтоматная стальM6241618--14108- по запросу
K0137.108AАвтоматная стальM8302024--171210- по запросу
K0137.110AАвтоматная стальM10362830--201412- по запросу
K0137.112AАвтоматная стальM12403234--241614- по запросу
K0137.1052Aнержавеющая стальM5201415--1287- по запросу
K0137.1062Aнержавеющая стальM6241618--14108- по запросу
K0137.1082Aнержавеющая стальM8302024--171210- по запросу
K0137.1102Aнержавеющая стальM10362830--201412- по запросу
K0137.1122Aнержавеющая стальM12403234--241614- по запросу
K0137.205BАвтоматная стальM52014151,42,512871,5 по запросу
K0137.206BАвтоматная стальM62416181,42,5141081,5 по запросу
K0137.208BАвтоматная стальM83020241,931712102 по запросу
K0137.210BАвтоматная стальM103628302,942014123 по запросу
K0137.212BАвтоматная стальM124032343,942416144 по запросу