Группы товаров
Упорные штифты из стали или нержавеющей стали, с пластмассовой грибковой ручкой и проводным датчиком состояния
K1744

Упорные штифты из стали или нержавеющей стали, с пластмассовой...

назад

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеОписание продукта:Упорные штифты применяются в тех случаях, когда необходимо предотвратить изменение положения фиксации под действием поперечных сил. Перемещение в другое положение фиксации возможно только после вывода штифта из зацепления вручную.
Во избежание возврата стопорного штифта в исходное положение в случае его выведения из зацепления на длительное время следует использовать форму C или D.

В упорных штифтах с датчиком состояния имеется возможность регистрировать и обрабатывать состояние срабатывания в электронном виде.
Материал:Стальная конструкция: резьбовая втулка и стопорный штифт из автоматной стали. Исполнение из нержавеющей стали: Резьбовая втулка 1.4305. Стопорный штифт закаленный 1.4034. Стопорный штифт незакаленный 1.4305. Грибковая ручка из термопласта.Исполнение: Стальная конструкция:
резьбовая втулка вороненая.
Стопорный штифт закаленный, шлифованный и вороненый.

Исполнение из нержавеющей стали:
резьбовая втулка без покрытия.
Стопорный штифт закаленный и шлифованный, без покрытия.
Стопорный штифт незакаленный и шлифованный, без покрытия.

Грибковая ручка, цвет черно-серый RAL 7021.
Указание:Проводное подключение, например, к системе управления станком обеспечивается через соединительный кабель встроенного сенсорного датчика.

Датчик состояния переключается при фиксации с рабочим ходом S - 1 мм.

Упорные штифты с датчиком состояния не подходят для защиты людей.
Технические данные:Индуктивный датчик
Включение выхода: нормально разомкнутый контакт PNP (NO)
Рабочее напряжение: 6–30 В пост. тока
Рабочий ток: <100 мА
Расстояние для срабатывания: 1 мм
Частота включения: <4000 Гц
Защита от коротких замыканий: да
Защита против инверсии полярности: да
Степень защиты: IP 67
Вид подключения: PVC кабель длиной 2 м
Температурный диапазон: от –10 до +70 °C
Допуск: CE, c-UL-us, EAC
Применение:Упорный штифт с датчиком состояния позволяет управлять процессом в зависимости от рабочего состояния. Одновременно гарантируется, что упорный штифт находится в надлежащем рабочем состоянии.По запросу:Специальное исполнение.Безопасность:Упорные штифты с датчиком состояния не подходят для защиты людей.Указание на чертеже:
Форма A: без фиксирующего паза, без контргайки
Форма B: без фиксирующего паза, с контргайкой
Форма C: с фиксирующим пазом, без контргайки
Форма D: с фиксирующим пазом, с контргайкой

P = длина кабеля

BN = коричневый
BK = черный
BU = синий
Особенности:
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1744 Упорные штифты из стали или нержавеющей стали, с пластмассовой грибковой ручкой и проводным датчиком состояния 386 kB

Чертежи (общий обзор)

Упорные штифты из стали или нержавеющей стали, с пластмассовой грибковой ручкой и проводным датчиком состояния

Упорные штифты из стали или нержавеющей стали, с пластмассовой грибковой ручкой и проводным датчиком состояния

подробнее

Чертежи

Упорные штифты из стали или нержавеющей стали, с пластмассовой грибковой ручкой и проводным датчиком состояния

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
основы
Стопорный
штифт
D

D1D2D3LL1L2L3Ход
S
SW1F x 30°PНачальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1744.11051AСтальЗакаленный5M10x1252,451177155131,32000512 по запросу
K1744.12061AСтальЗакаленный6M12x1,5252,456208176141,82000614 по запросу
K1744.13081AСтальЗакаленный8M16x1,5332,4742610238192,320001535 по запросу
K1744.14101AСтальЗакаленный10M20x1,5332,48028122510222,820001534 по запросу
K1744.14121AСтальЗакаленный12M20x1,5332,48428142512222,820001539 по запросу
K1744.011051Aнержавеющая стальЗакаленный5M10x1252,451177155131,32000512 по запросу
K1744.012061Aнержавеющая стальЗакаленный6M12x1,5252,456208176141,82000614 по запросу
K1744.013081Aнержавеющая стальЗакаленный8M16x1,5332,4742610238192,320001535 по запросу
K1744.014101Aнержавеющая стальЗакаленный10M20x1,5332,48028122510222,820001534 по запросу
K1744.014121Aнержавеющая стальЗакаленный12M20x1,5332,48428142512222,820001539 по запросу
K1744.111051Aнержавеющая стальнезакалённый5M10x1252,451177155131,32000512 по запросу
K1744.112061Aнержавеющая стальнезакалённый6M12x1,5252,456208176141,82000614 по запросу
K1744.113081Aнержавеющая стальнезакалённый8M16x1,5332,4742610238192,320001535 по запросу
K1744.114101Aнержавеющая стальнезакалённый10M20x1,5332,48028122510222,820001534 по запросу
K1744.114121Aнержавеющая стальнезакалённый12M20x1,5332,48428142512222,820001539 по запросу

Упорные штифты из стали или нержавеющей стали, с пластмассовой грибковой ручкой, проводным датчиком состояния и контргайкой

подробнее

Чертежи

Упорные штифты из стали или нержавеющей стали, с пластмассовой грибковой ручкой, проводным датчиком состояния и контргайкой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
основы
Стопорный
штифт
D

D1D2D3LL1L2L3Ход
S
SW1SW2F x 30°PНачальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1744.21051BСтальЗакаленный5M10x1252,45117715513171,32000512 по запросу
K1744.22061BСтальЗакаленный6M12x1,5252,45620817614191,82000614 по запросу
K1744.23081BСтальЗакаленный8M16x1,5332,474261023819242,320001535 по запросу
K1744.24101BСтальЗакаленный10M20x1,5332,4802812251022302,820001534 по запросу
K1744.24121BСтальЗакаленный12M20x1,5332,4842814251222302,820001539 по запросу
K1744.021051Bнержавеющая стальЗакаленный5M10x1252,45117715513171,32000512 по запросу
K1744.022061Bнержавеющая стальЗакаленный6M12x1,5252,45620817614191,82000614 по запросу
K1744.023081Bнержавеющая стальЗакаленный8M16x1,5332,474261023819242,320001535 по запросу
K1744.024101Bнержавеющая стальЗакаленный10M20x1,5332,4802812251022302,820001534 по запросу
K1744.024121Bнержавеющая стальЗакаленный12M20x1,5332,4842814251222302,820001539 по запросу
K1744.121051Bнержавеющая стальнезакалённый5M10x1252,45117715513171,32000512 по запросу
K1744.122061Bнержавеющая стальнезакалённый6M12x1,5252,45620817614191,82000614 по запросу
K1744.123081Bнержавеющая стальнезакалённый8M16x1,5332,474261023819242,320001535 по запросу
K1744.124101Bнержавеющая стальнезакалённый10M20x1,5332,4802812251022302,820001534 по запросу
K1744.124121Bнержавеющая стальнезакалённый12M20x1,5332,4842814251222302,820001539 по запросу

Упорные штифты из стали или нержавеющей стали, с пластмассовой грибковой ручкой, проводным датчиком состояния и фиксирующим пазом

подробнее

Чертежи

Упорные штифты из стали или нержавеющей стали, с пластмассовой грибковой ручкой, проводным датчиком состояния и фиксирующим пазом

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
основы
Стопорный
штифт
D

D1D2D3LL1L2L3Ход
S
SW1F x 30°PНачальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1744.31051CСтальЗакаленный5M10x1252,451177155131,32000512 по запросу
K1744.32061CСтальЗакаленный6M12x1,5252,456208176141,82000614 по запросу
K1744.33081CСтальЗакаленный8M16x1,5332,4742610238192,320001535 по запросу
K1744.34101CСтальЗакаленный10M20x1,5332,48028122510222,820001534 по запросу
K1744.34121CСтальЗакаленный12M20x1,5332,48428142512222,820001539 по запросу
K1744.031051Cнержавеющая стальЗакаленный5M10x1252,451177155131,32000512 по запросу
K1744.032061Cнержавеющая стальЗакаленный6M12x1,5252,456208176141,82000614 по запросу
K1744.033081Cнержавеющая стальЗакаленный8M16x1,5332,4742610238192,320001535 по запросу
K1744.034101Cнержавеющая стальЗакаленный10M20x1,5332,48028122510222,820001534 по запросу
K1744.034121Cнержавеющая стальЗакаленный12M20x1,5332,48428142512222,820001539 по запросу
K1744.132061Cнержавеющая стальнезакалённый6M12x1,5252,456208176141,82000614 по запросу
K1744.131051Cнержавеющая стальнезакалённый5M10x1252,451177155131,32000512 по запросу
K1744.133081Cнержавеющая стальнезакалённый8M16x1,5332,4742610238192,320001535 по запросу
K1744.134101Cнержавеющая стальнезакалённый10M20x1,5332,48028122510222,820001534 по запросу
K1744.134121Cнержавеющая стальнезакалённый12M20x1,5332,48428142512222,820001539 по запросу

Упорные штифты из стали или нержавеющей стали, с пластмассовой грибковой ручкой, проводным датчиком состояния, фиксирующим пазом и контргайкой

подробнее

Чертежи

Упорные штифты из стали или нержавеющей стали, с пластмассовой грибковой ручкой, проводным датчиком состояния, фиксирующим пазом и контргайкой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
основы
Стопорный
штифт
D

D1D2D3LL1L2L3Ход
S
SW1SW2F x 30°PНачальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1744.41051DСтальЗакаленный5M10x1252,45117715513171,32000512 по запросу
K1744.42061DСтальЗакаленный6M12x1,5252,45620817614191,82000614 по запросу
K1744.43081DСтальЗакаленный8M16x1,5332,474261023819242,320001535 по запросу
K1744.44101DСтальЗакаленный10M20x1,5332,4802812251022302,820001534 по запросу
K1744.44121DСтальЗакаленный12M20x1,5332,4842814251222302,820001539 по запросу
K1744.041051Dнержавеющая стальЗакаленный5M10x1252,45117715513171,32000512 по запросу
K1744.042061Dнержавеющая стальЗакаленный6M12x1,5252,45620817614191,82000614 по запросу
K1744.043081Dнержавеющая стальЗакаленный8M16x1,5332,474261023819242,320001535 по запросу
K1744.044101Dнержавеющая стальЗакаленный10M20x1,5332,4802812251022302,820001534 по запросу
K1744.044121Dнержавеющая стальЗакаленный12M20x1,5332,4842814251222302,820001539 по запросу
K1744.142061Dнержавеющая стальнезакалённый6M12x1,5252,45620817614191,82000614 по запросу
K1744.141051Dнержавеющая стальнезакалённый5M10x1252,45117715513171,32000512 по запросу
K1744.143081Dнержавеющая стальнезакалённый8M16x1,5332,474261023819242,320001535 по запросу
K1744.144101Dнержавеющая стальнезакалённый10M20x1,5332,4802812251022302,820001534 по запросу
K1744.144121Dнержавеющая стальнезакалённый12M20x1,5332,4842814251222302,820001539 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Эстония
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33