Группы товаров
Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, с пластмассовой грибковой ручкой и контргайкой
K0338_B

Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, с...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Упорные штифты применяются в тех случаях, когда необходимо предотвратить изменение застопоренного положения под действием поперечных сил.
Примеры: фиксация по длине и высоте, а также фиксация в точном положении в машиностроении, приборостроении, производстве мебели и транспорта специального назначения.

Перемещение в другое положение фиксации возможно только после вывода штифта из зацепления вручную. Во избежание возврата стопорного штифта в исходное положение в случае его выведения из зацепления на длительное время следует использовать форму C или D.

Используемые материалы обеспечивают универсальное применение.
При наличии чрезвычайно высоких требований к коррозионной устойчивости рекомендуется использовать упорные штифты из нержавеющей стали A4.
Материал:

Стальная конструкция:
Резьбовая втулка и стопорный штифт из автоматной стали.
Прижимная пружина 1.4310.

Конструкция из нержавеющей стали A2:
Резьбовая втулка 1.4305.
Стопорный штифт, закаленный 1.4034.
Стопорный штифт, незакаленный 1.4305.
Прижимная пружина 1.4310.

Конструкция из нержавеющей стали A4:
Резьбовая втулка и стопорный штифт 1.4404.
Прижимная пружина 1.4401 или 1.4571.

Грибковая ручка из термопласта, черно-серый или транспортный красный RAL 3020.

Исполнение: Стальная конструкция:
резьбовая втулка вороненая.
Стопорный штифт закаленный, шлифованный и вороненый.

Исполнение из нержавеющей стали A1:
резьбовая втулка без покрытия.
Стопорный штифт закаленный и шлифованный, без покрытия.
Стопорный штифт незакаленный и шлифованный, без покрытия.

Исполнение из нержавеющей стали A4:
резьбовая втулка без покрытия.
Стопорный штифт шлифованный и химически никелированный.
Стопорный штифт шлифованный, без покрытия.

Грибковая ручка, цвет черно-серый RAL 7021 или ярко-красный RAL 3020.
По запросу:Специальное исполнение.Принадлежности:Распорные кольца K0665.
Крепежные комплекты для тонкостенных деталей K2146.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0338_B Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, с пластмассовой грибковой ручкой и контргайкой 209 kB

Чертежи

Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, с пластмассовой грибковой ручкой и контргайкой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
основы
Вид
стали
Поверхность
корпуса
Цвет
компонента
DD1D2LL1L2L3Ход
S
SW1SW2F x 30°Начальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0338.2903BСталь-Закаленныйчёрно-серый RAL 70213M6x0,751431,5125103,58100,84,510 по запросу
K0338.2004BСталь-Закаленныйчёрно-серый RAL 70214M8x11838,515613410131612  по запросу
K0338.2105BСталь-Закаленныйчёрно-серый RAL 70215M10x12143,517715513171,3512  по запросу
K0338.2206BСталь-Закаленныйчёрно-серый RAL 70216M12x1,52551,720817614191,8614  по запросу
K0338.2308BСталь-Закаленныйчёрно-серый RAL 70218M16x1,53368261023819242,31535  по запросу
K0338.2410BСталь-Закаленныйчёрно-серый RAL 702110M20x1,533742812251022302,81534 по запросу
K0338.2412BСталь-Закаленныйчёрно-серый RAL 702112M20x1,533782814251222302,81539 по запросу
K0338.2516BСталь-Закаленныйчёрно-серый RAL 702116M24x240963218281627363,22046 по запросу
K0338.290384BСталь-Закаленныйярко-красный RAL 30203M6x0,751431,5125103,58100,84,510 по запросу
K0338.200484BСталь-Закаленныйярко-красный RAL 30204M8x11838,515613410131612 по запросу
K0338.210584BСталь-Закаленныйярко-красный RAL 30205M10x12143,517715513171,3512 по запросу
K0338.220684BСталь-Закаленныйярко-красный RAL 30206M12x1,52551,720817614191,8614 по запросу
K0338.230884BСталь-Закаленныйярко-красный RAL 30208M16x1,53368261023819242,31535 по запросу
K0338.241084BСталь-Закаленныйярко-красный RAL 302010M20x1,533742812251022302,81534 по запросу
K0338.241284BСталь-Закаленныйярко-красный RAL 302012M20x1,533782814251222302,81539 по запросу
K0338.251684BСталь-Закаленныйярко-красный RAL 302016M24x240963218281627363,22046 по запросу
K0338.02903Bнержавеющая сталь1.4034Закаленныйчёрно-серый RAL 70213M6x0,751431,5125103,58100,84,510 по запросу
K0338.02004Bнержавеющая сталь1.4034Закаленныйчёрно-серый RAL 70214M8x11838,515613410131612  по запросу
K0338.02105Bнержавеющая сталь1.4034Закаленныйчёрно-серый RAL 70215M10x12143,517715513171,3512  по запросу
K0338.02206Bнержавеющая сталь1.4034Закаленныйчёрно-серый RAL 70216M12x1,52551,720817614191,8614  по запросу
K0338.02308Bнержавеющая сталь1.4034Закаленныйчёрно-серый RAL 70218M16x1,53368261023819242,31535  по запросу
K0338.02410Bнержавеющая сталь1.4034Закаленныйчёрно-серый RAL 702110M20x1,533742812251022302,81534 по запросу
K0338.02412Bнержавеющая сталь1.4034Закаленныйчёрно-серый RAL 702112M20x1,533782814251222302,81539 по запросу
K0338.02516Bнержавеющая сталь1.4034Закаленныйчёрно-серый RAL 702116M24x240963218281627363,22046 по запросу
K0338.0290384Bнержавеющая сталь1.4034Закаленныйярко-красный RAL 30203M6x0,751431,5125103,58100,84,510 по запросу
K0338.0200484Bнержавеющая сталь1.4034Закаленныйярко-красный RAL 30204M8x11838,515613410131612 по запросу
K0338.0210584Bнержавеющая сталь1.4034Закаленныйярко-красный RAL 30205M10x12143,517715513171,3512 по запросу
K0338.0220684Bнержавеющая сталь1.4034Закаленныйярко-красный RAL 30206M12x1,52551,720817614191,8614 по запросу
K0338.0230884Bнержавеющая сталь1.4034Закаленныйярко-красный RAL 30208M16x1,53368261023819242,31535 по запросу
K0338.0241084Bнержавеющая сталь1.4034Закаленныйярко-красный RAL 302010M20x1,533742812251022302,81534 по запросу
K0338.0241284Bнержавеющая сталь1.4034Закаленныйярко-красный RAL 302012M20x1,533782814251222302,81539 по запросу
K0338.0251684Bнержавеющая сталь1.4034Закаленныйярко-красный RAL 302016M24x240963218281627363,22046 по запросу
K0338.12903Bнержавеющая сталь1.4305незакалённыйчёрно-серый RAL 70213M6x0,751431,5125103,58100,84,510 по запросу
K0338.12004Bнержавеющая сталь1.4305незакалённыйчёрно-серый RAL 70214M8x11838,515613410131612  по запросу
K0338.12105Bнержавеющая сталь1.4305незакалённыйчёрно-серый RAL 70215M10x12143,517715513171,3512  по запросу
K0338.12206Bнержавеющая сталь1.4305незакалённыйчёрно-серый RAL 70216M12x1,52551,720817614191,8614  по запросу
K0338.12308Bнержавеющая сталь1.4305незакалённыйчёрно-серый RAL 70218M16x1,53368261023819242,31535  по запросу
K0338.12410Bнержавеющая сталь1.4305незакалённыйчёрно-серый RAL 702110M20x1,533742812251022302,81534 по запросу
K0338.12412Bнержавеющая сталь1.4305незакалённыйчёрно-серый RAL 702112M20x1,533782814251222302,81539 по запросу
K0338.12516Bнержавеющая сталь1.4305незакалённыйчёрно-серый RAL 702116M24x240963218281627363,22046 по запросу
K0338.1290384Bнержавеющая сталь1.4305незакалённыйярко-красный RAL 30203M6x0,751431,5125103,58100,84,510 по запросу
K0338.1200484Bнержавеющая сталь1.4305незакалённыйярко-красный RAL 30204M8x11838,515613410131612 по запросу
K0338.1210584Bнержавеющая сталь1.4305незакалённыйярко-красный RAL 30205M10x12143,517715513171,3512 по запросу
K0338.1220684Bнержавеющая сталь1.4305незакалённыйярко-красный RAL 30206M12x1,52551,720817614191,8614 по запросу
K0338.1230884Bнержавеющая сталь1.4305незакалённыйярко-красный RAL 30208M16x1,53368261023819242,31535 по запросу
K0338.1241084Bнержавеющая сталь1.4305незакалённыйярко-красный RAL 302010M20x1,533742812251022302,81534 по запросу
K0338.1241284Bнержавеющая сталь1.4305незакалённыйярко-красный RAL 302012M20x1,533782814251222302,81539 по запросу
K0338.1251684Bнержавеющая сталь1.4305незакалённыйярко-красный RAL 302016M24x240963218281627363,22046 по запросу
K0338.62903Bнержавеющая сталь1.4404никелированныйчёрно-серый RAL 70213M6x0,751431,5125103,58100,836,5 по запросу
K0338.62004Bнержавеющая сталь1.4404никелированныйчёрно-серый RAL 70214M8x11838,515613410131715,5 по запросу
K0338.62105Bнержавеющая сталь1.4404никелированныйчёрно-серый RAL 70215M10x12143,517715513171,3412,5 по запросу
K0338.62206Bнержавеющая сталь1.4404никелированныйчёрно-серый RAL 70216M12x1,52551,720817614191,8714,5 по запросу
K0338.62308Bнержавеющая сталь1.4404никелированныйчёрно-серый RAL 70218M16x1,53368261023819242,31535 по запросу
K0338.62410Bнержавеющая сталь1.4404никелированныйчёрно-серый RAL 702110M20x1,533742812251022302,81530 по запросу
K0338.62412Bнержавеющая сталь1.4404никелированныйчёрно-серый RAL 702112M20x1,533782814251222302,81539 по запросу
K0338.62516Bнержавеющая сталь1.4404никелированныйчёрно-серый RAL 702116M24x240963218281627363,22040 по запросу
K0338.6290384Bнержавеющая сталь1.4404никелированныйярко-красный RAL 30203M6x0,751431,5125103,58100,836,5 по запросу
K0338.6200484Bнержавеющая сталь1.4404никелированныйярко-красный RAL 30204M8x11838,515613410131715,5 по запросу
K0338.6210584Bнержавеющая сталь1.4404никелированныйярко-красный RAL 30205M10x12143,517715513171,3412,5 по запросу
K0338.6220684Bнержавеющая сталь1.4404никелированныйярко-красный RAL 30206M12x1,52551,720817614191,8714,5 по запросу
K0338.6230884Bнержавеющая сталь1.4404никелированныйярко-красный RAL 30208M16x1,53368261023819242,31535 по запросу
K0338.6241084Bнержавеющая сталь1.4404никелированныйярко-красный RAL 302010M20x1,533742812251022302,81530 по запросу
K0338.6241284Bнержавеющая сталь1.4404никелированныйярко-красный RAL 302012M20x1,533782814251222302,81539 по запросу
K0338.6251684Bнержавеющая сталь1.4404никелированныйярко-красный RAL 302016M24x240963218281627363,22040 по запросу
K0338.72903Bнержавеющая сталь1.4404зачищенныйчёрно-серый RAL 70213M6x0,751431,5125103,58100,836,5 по запросу
K0338.72004Bнержавеющая сталь1.4404зачищенныйчёрно-серый RAL 70214M8x11838,515613410131715,5 по запросу
K0338.72105Bнержавеющая сталь1.4404зачищенныйчёрно-серый RAL 70215M10x12143,517715513171,3412,5 по запросу
K0338.72206Bнержавеющая сталь1.4404зачищенныйчёрно-серый RAL 70216M12x1,52551,720817614191,8714,5 по запросу
K0338.72308Bнержавеющая сталь1.4404зачищенныйчёрно-серый RAL 70218M16x1,53368261023819242,31535 по запросу
K0338.72410Bнержавеющая сталь1.4404зачищенныйчёрно-серый RAL 702110M20x1,533742812251022302,81530 по запросу
K0338.72412Bнержавеющая сталь1.4404зачищенныйчёрно-серый RAL 702112M20x1,533782814251222302,81539 по запросу
K0338.72516Bнержавеющая сталь1.4404зачищенныйчёрно-серый RAL 702116M24x240963218281627363,22040 по запросу
K0338.7290384Bнержавеющая сталь1.4404зачищенныйярко-красный RAL 30203M6x0,751431,5125103,58100,836,5 по запросу
K0338.7200484Bнержавеющая сталь1.4404зачищенныйярко-красный RAL 30204M8x11838,515613410131715,5 по запросу
K0338.7210584Bнержавеющая сталь1.4404зачищенныйярко-красный RAL 30205M10x12143,517715513171,3412,5 по запросу
K0338.7220684Bнержавеющая сталь1.4404зачищенныйярко-красный RAL 30206M12x1,52551,720817614191,8714,5 по запросу
K0338.7230884Bнержавеющая сталь1.4404зачищенныйярко-красный RAL 30208M16x1,53368261023819242,31535 по запросу
K0338.7241084Bнержавеющая сталь1.4404зачищенныйярко-красный RAL 302010M20x1,533742812251022302,81530 по запросу
K0338.7241284Bнержавеющая сталь1.4404зачищенныйярко-красный RAL 302012M20x1,533782814251222302,81539 по запросу
K0338.7251684Bнержавеющая сталь1.4404зачищенныйярко-красный RAL 302016M24x240963218281627363,22040 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Эстония
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33