Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: Упорный болт из стали, закалённый и оцинкованный.
Втулка оцинкованная.
Указание:Упоры боковые пружинные с резьбовой втулкой могут индивидуально настраиваться под размеры зажимаемой детали. Кроме того, резьбовая поверхность втулки позволяет завинчивать упоры даже в тонкие металлические листы, т.к. она может монтироваться одной или двумя гайками.
W и Z согласно указаниям клиента.
Указание на чертеже:
1) Монтажный инструмент
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0371 Упоры боковые пружинные с резьбовой втулкой 240 kB

Чертежи (общий обзор)

Упоры боковые пружинные с резьбовой втулкой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаИсполнение 2Материал
компонента
LL1DD1±SF,
прибл.N
XSWKНомер заказа
монтажного
инструмента
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0371.1020X12без уплотненияСталь11,56,7M1250,8201,6102x60°K0371.06  по запросу
K0371.1020X20без уплотненияСталь196,7M1250,8201,6102x60°K0371.06  по запросу
K0371.1020X27без уплотненияСталь26,56,7M1250,8201,6102x60°K0371.06  по запросу
K0371.1050X12без уплотненияСталь11,56,7M1250,8501,6102x60°K0371.06  по запросу
K0371.1050X20без уплотненияСталь196,7M1250,8501,6102x60°K0371.06  по запросу
K0371.1050X27без уплотненияСталь26,56,7M1250,8501,6102x60°K0371.06  по запросу
K0371.1100X12без уплотненияСталь11,56,7M1250,81001,6102x60°K0371.06  по запросу
K0371.1100X20без уплотненияСталь196,7M1250,81001,6102x60°K0371.06  по запросу
K0371.1100X27без уплотненияСталь26,56,7M1250,81001,6102x60°K0371.06  по запросу
K0371.1040X12без уплотненияСталь11,510,7M1261401,8102x60°K0371.06  по запросу
K0371.1040X20без уплотненияСталь1910,7M1261401,8102x60°K0371.06  по запросу
K0371.1040X27без уплотненияСталь26,510,7M1261401,8102x60°K0371.06  по запросу
K0371.1075X12без уплотненияСталь11,510,7M1261751,8102x60°K0371.06  по запросу
K0371.1075X20без уплотненияСталь1910,7M1261751,8102x60°K0371.06  по запросу
K0371.1075X27без уплотненияСталь26,510,7M1261751,8102x60°K0371.06  по запросу
K0371.1150X12без уплотненияСталь11,510,7M12611001,8102x60°K0371.06  по запросу
K0371.1150X20без уплотненияСталь1910,7M12611001,8102x60°K0371.06  по запросу
K0371.1150X27без уплотненияСталь26,510,7M12611001,8102x60°K0371.06  по запросу
K0371.1100X16без уплотненияСталь1816,7M18X1,5101,61003,2162,5x60°K0371.10  по запросу
K0371.1100X29без уплотненияСталь31,516,7M18X1,5101,61003,2162,5x60°K0371.10  по запросу
K0371.1100X43без уплотненияСталь4516,7M18X1,5101,61003,2162,5x60°K0371.10  по запросу
K0371.1200X16без уплотненияСталь1816,7M18X1,5101,61503,2162,5x60°K0371.10  по запросу
K0371.1200X29без уплотненияСталь31,516,7M18X1,5101,61503,2162,5x60°K0371.10  по запросу
K0371.1200X43без уплотненияСталь4516,7M18X1,5101,61503,2162,5x60°K0371.10  по запросу
K0371.1300X16без уплотненияСталь1816,7M18X1,5101,62003,2162,5x60°K0371.10  по запросу
K0371.1300X29без уплотненияСталь31,516,7M18X1,5101,62003,2162,5x60°K0371.10  по запросу
K0371.1300X43без уплотненияСталь4516,7M18X1,5101,62003,2162,5x60°K0371.10  по запросу
K0371.3020X12с уплотнениемСталь11,56M1250,8201,6102x60°K0371.06  по запросу
K0371.3020X20с уплотнениемСталь196M1250,8201,6102x60°K0371.06  по запросу
K0371.3020X27с уплотнениемСталь26,56M1250,8201,6102x60°K0371.06  по запросу
K0371.3050X12с уплотнениемСталь11,56M1250,8501,6102x60°K0371.06  по запросу
K0371.3050X20с уплотнениемСталь196M1250,8501,6102x60°K0371.06  по запросу
K0371.3050X27с уплотнениемСталь26,56M1250,8501,6102x60°K0371.06  по запросу
K0371.3100X12с уплотнениемСталь11,56M1250,81001,6102x60°K0371.06  по запросу
K0371.3100X20с уплотнениемСталь196M1250,81001,6102x60°K0371.06  по запросу
K0371.3100X27с уплотнениемСталь26,56M1250,81001,6102x60°K0371.06  по запросу
K0371.3040X12с уплотнениемСталь11,510M1261401,8102x60°K0371.06  по запросу
K0371.3040X20с уплотнениемСталь1910M1261401,8102x60°K0371.06  по запросу
K0371.3040X27с уплотнениемСталь26,510M1261401,8102x60°K0371.06  по запросу
K0371.3075X12с уплотнениемСталь11,510M1261751,8102x60°K0371.06  по запросу
K0371.3075X20с уплотнениемСталь1910M1261751,8102x60°K0371.06  по запросу
K0371.3075X27с уплотнениемСталь26,510M1261751,8102x60°K0371.06  по запросу
K0371.3150X12с уплотнениемСталь11,510M12611001,8102x60°K0371.06  по запросу
K0371.3150X20с уплотнениемСталь1910M12611001,8102x60°K0371.06  по запросу
K0371.3150X27с уплотнениемСталь26,510M12611001,8102x60°K0371.06  по запросу
K0371.3100X16с уплотнениемСталь1816M18X1,5101,61003,2162,5x60°K0371.10  по запросу
K0371.3100X29с уплотнениемСталь31,516M18X1,5101,61003,2162,5x60°K0371.10  по запросу
K0371.3100X43с уплотнениемСталь4516M18X1,5101,61003,2162,5x60°K0371.10  по запросу
K0371.3200X16с уплотнениемСталь1816M18X1,5101,61503,2162,5x60°K0371.10  по запросу
K0371.3200X29с уплотнениемСталь31,516M18X1,5101,61503,2162,5x60°K0371.10  по запросу
K0371.3200X43с уплотнениемСталь4516M18X1,5101,61503,2162,5x60°K0371.10  по запросу
K0371.3300X16с уплотнениемСталь1816M18X1,5101,62003,2162,5x60°K0371.10  по запросу
K0371.3300X29с уплотнениемСталь31,516M18X1,5101,62003,2162,5x60°K0371.10  по запросу
K0371.3300X43с уплотнениемСталь4516M18X1,5101,62003,2162,5x60°K0371.10  по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Эстония
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33