![]() |
HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KGПочтовый ящик 11 60 · D-72168 Sulz (Neckar) · Тел. +49 (0) 74 54 / 7 93-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 7 93-33 Эл. почта: info@kipp.com · Интернет: www.kipp.com |
|
K1495_CУпорные штифты из стали или нержавеющей стали, с датчиком... |
назад | |
|
Описание товара/фотография продукта |
ОписаниеМатериал: Исполнение из стали: втулка с резьбой, вороненая. Стопорный штифт; закаленный, отшлифованный и вороненый. Исполнение из нержавеющей стали: Резьбовая втулка без покрытия. стопорный штифт, закаленный, шлифованный и чистый. Стопорный штифт, не закаленный, отшлифованный и без покрытия. Грибковая ручка черно-серая. Крышка серая прозрачная.Применение:Упорный штифт с датчиком состояния позволяет управлять процессом в зависимости от рабочего состояния. Одновременно гарантируется, что упорный штифт находится в надлежащем рабочем состоянии.Преимущества:Беспроводная передача сигнала о состоянии включения. Не требуются дорогостоящие кабельные соединения. Интеллектуальное управление аккумуляторами обеспечивает длительную работу. Без выступающих контуров.Принадлежности:Сетевой шлюз K1494.Безопасность:Упорные штифты с датчиком состояния не подходят для защиты людей.Особенности: ![]() ![]() СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF: Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами. |
Выбор / фильтр товаров |
Номер заказа | Форма | Материал основы | Поверхность корпуса | D | D1 | D2 | Ход S | L | L1 | L2 | L3 | SW1 | F x 30° | Ход S | Начальная упругость F1 прибл., Н | Конечная упругость F2 прибл., Н | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K1495.3105 | C | Сталь | Закаленный | 5 | M10x1 | 35 | 5 | 57 | 17 | 7 | 15 | 13 | 1,3 | 5 | 5 | 12 | ![]() | по запросу | ||
K1495.3206 | C | Сталь | Закаленный | 6 | M12x1,5 | 35 | 6 | 62 | 20 | 8 | 17 | 14 | 1,8 | 6 | 6 | 14 | ![]() | по запросу | ||
K1495.3308 | C | Сталь | Закаленный | 8 | M16x1,5 | 35 | 8 | 76 | 26 | 10 | 23 | 19 | 2,3 | 8 | 15 | 35 | ![]() | по запросу | ||
K1495.3410 | C | Сталь | Закаленный | 10 | M20x1,5 | 35 | 10 | 82 | 28 | 12 | 25 | 22 | 2,8 | 10 | 15 | 34 | ![]() | по запросу | ||
K1495.3412 | C | Сталь | Закаленный | 12 | M20x1,5 | 35 | 12 | 86 | 28 | 14 | 25 | 22 | 2,8 | 12 | 15 | 39 | ![]() | по запросу | ||
K1495.03105 | C | нержавеющая сталь | Закаленный | 5 | M10x1 | 35 | 5 | 57 | 17 | 7 | 15 | 13 | 1,3 | 5 | 5 | 12 | ![]() | по запросу | ||
K1495.03206 | C | нержавеющая сталь | Закаленный | 6 | M12x1,5 | 35 | 6 | 62 | 20 | 8 | 17 | 14 | 1,8 | 6 | 6 | 14 | ![]() | по запросу | ||
K1495.03308 | C | нержавеющая сталь | Закаленный | 8 | M16x1,5 | 35 | 8 | 76 | 26 | 10 | 23 | 19 | 2,3 | 8 | 15 | 35 | ![]() | по запросу | ||
K1495.03410 | C | нержавеющая сталь | Закаленный | 10 | M20x1,5 | 35 | 10 | 82 | 28 | 12 | 25 | 22 | 2,8 | 10 | 15 | 34 | ![]() | по запросу | ||
K1495.03412 | C | нержавеющая сталь | Закаленный | 12 | M20x1,5 | 35 | 12 | 86 | 28 | 14 | 25 | 22 | 2,8 | 12 | 15 | 39 | ![]() | по запросу | ||
K1495.13105 | C | нержавеющая сталь | незакалённый | 5 | M10x1 | 35 | 5 | 57 | 17 | 7 | 15 | 13 | 1,3 | 5 | 5 | 12 | ![]() | по запросу | ||
K1495.13206 | C | нержавеющая сталь | незакалённый | 6 | M12x1,5 | 35 | 6 | 62 | 20 | 8 | 17 | 14 | 1,8 | 6 | 6 | 14 | ![]() | по запросу | ||
K1495.13308 | C | нержавеющая сталь | незакалённый | 8 | M16x1,5 | 35 | 8 | 76 | 26 | 10 | 23 | 19 | 2,3 | 8 | 15 | 35 | ![]() | по запросу | ||
K1495.13410 | C | нержавеющая сталь | незакалённый | 10 | M20x1,5 | 35 | 10 | 82 | 28 | 12 | 25 | 22 | 2,8 | 10 | 15 | 34 | ![]() | по запросу | ||
K1495.13412 | C | нержавеющая сталь | незакалённый | 12 | M20x1,5 | 35 | 12 | 86 | 28 | 14 | 25 | 22 | 2,8 | 12 | 15 | 39 | ![]() | по запросу |
Другие товары этой категории |
|
| ||||
|