Группы товаров
Зажимные болты из нержавеющей стали для гидравлических зажимных замков
K2257

Зажимные болты из нержавеющей стали для гидравлических зажимных...

назад

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеМатериал:Нержавеющая сталь.Исполнение: закалённый.Указание:Возможность монтажа 1 с зажимным болтом формы A для толщины плиты 6 мм и с зажимным болтом формы B для толщины плиты 9 мм.
Возможность монтажа 2 с зажимным болтом формы A для толщины плиты > 6 и до 20 мм и с зажимным болтом формы B для толщины плиты > 9 и до 20 мм.

Цвет может отличаться от изображения по причине затвердевания.
Приведение в действие:Ввинтите зажимные болты в резьбу и затяните. См. монтажный чертеж.Указание на чертеже:
1) Возможность монтажа 1
2) Возможность монтажа 2
3) Плита
Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2257 Зажимные болты из нержавеющей стали для гидравлических зажимных замков 318 kB

Чертежи (общий обзор)

Зажимные болты из нержавеющей стали для гидравлических зажимных замков

Зажимные болты из нержавеющей стали для гидравлических зажимных замков, форма А

подробнее

Чертежи

Зажимные болты из нержавеющей стали для гидравлических зажимных замков, форма А

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаLD

HMTT1T2SWУсилие на срез,
кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2257.06041A5,8613M466-20651,1 по запросу
K2257.08051A5,8814M566-20671,8 по запросу

Зажимные болты из нержавеющей стали для гидравлических зажимных замков, форма В

подробнее

Чертежи

Зажимные болты из нержавеющей стали для гидравлических зажимных замков, форма В

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаLD

D1HMTT1T2SWУсилие на срез,
кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2257.06051B7,86916M599-20851,8 по запросу
K2257.06061B7,86916M699-20852,5 по запросу
K2257.08061B7,881217M699-20872,5 по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-59 | > | >>
Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

K0364

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

Стопорные шариковые пальцы

K0790

Стопорные шариковые пальцы

Стопорные пальцы шариковые, с высоким пределом прочности на срез

K0790

Стопорные пальцы шариковые, с высоким пределом прочности на срез

Стопорные шариковые штифты, запираемые

K1803

Стопорные шариковые штифты, запираемые

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

K0791

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

Стопорные шариковые пальцы с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с высоким пределом прочности на срез

K0791

Стопорные шариковые пальцы с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с высоким пределом прочности на срез

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали, регулируемые

K1299

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали, регулируемые

Стопорные шариковые пальцы с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с высоким пределом прочности на срез, регулируемые

K1299

Стопорные шариковые пальцы с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с высоким пределом прочности на срез, регулируемые

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

K0641

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

Стопорные шариковые пальцы, с круглой ручкой из нержавеющей стали

K0746

Стопорные шариковые пальцы, с круглой ручкой из нержавеющей стали

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-59 | > | >>
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Эстония
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33