HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KGПочтовый ящик 11 60 · D-72168 Sulz (Neckar) · Тел. +49 (0) 74 54 / 7 93-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 7 93-33
Эл. почта: info@kipp.com · Интернет: www.kipp.com
Шарниры из обычной стали с внутренним прилеганием, с углом поворота 110°
K1449

Шарниры из обычной стали с внутренним прилеганием, с углом...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь, оси и соединительные элементы, анодированный алюминий.Исполнение: оцинкованная сталь.Указание:Здесь речь идет о шарнире в усиленном исполнении.
Два шарнира могут открывать и закрывать дверь (1 м x 1 м) весом 25 кг более 10 000 раз.
Применение:Скрытые шарниры для прилегающих снаружи или изнутри дверей.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1449 Шарниры из обычной стали с внутренним прилеганием, с углом поворота 110° 569 kB

Чертежи

Шарниры из обычной стали с внутренним прилеганием, с углом поворота 110°

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаA

A1BB1B2B3B4B5B6CDSCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1449.10280761028180,5271432121620,57673 по запросу