Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеУказание:Здесь представлены принадлежности, подходящие к вашему изделию.Особенности:
RoHS

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаОбозначение артикула

CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0429.080252ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ РЕГУЛИРУЕМЫХ ОСНОВАНИЙ D1=M08X25 НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ, ECO L1=29,5 по запросу
K0429.080402ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ РЕГУЛИРУЕМЫХ ОСНОВАНИЙ D1=M08X40 НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ, ECO L1=44,5 по запросу
K0429.080502ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ РЕГУЛИРУЕМЫХ ОСНОВАНИЙ D1=M08X50 НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ, ECO L1=54,5 по запросу
K0429.080702ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ РЕГУЛИРУЕМЫХ ОСНОВАНИЙ D1=M08X70 НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ, ECO L1=74,5 по запросу
K0429.080802ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ РЕГУЛИРУЕМЫХ ОСНОВАНИЙ D1=M08X80 НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ, ECO L1=84,5 по запросу
K0429.081002ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ РЕГУЛИРУЕМЫХ ОСНОВАНИЙ D1=M08X100 НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ, ECO L1=104,5 по запросу
K0429.081202ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ РЕГУЛИРУЕМЫХ ОСНОВАНИЙ D1=M08X120 НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ, ECO L1=124,5 по запросу
K0429.100252ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ РЕГУЛИРУЕМЫХ ОСНОВАНИЙ D1=M10X25 НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ, ECO L1=30 по запросу
K0429.100402ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ РЕГУЛИРУЕМЫХ ОСНОВАНИЙ D1=M10X40 НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ, ECO L1=45 по запросу
K0429.100502ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ РЕГУЛИРУЕМЫХ ОСНОВАНИЙ D1=M10X50 НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ, ECO L1=55 по запросу
K0429.100702ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ РЕГУЛИРУЕМЫХ ОСНОВАНИЙ D1=M10X70 НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ, ECO L1=75 по запросу
K0429.100802ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ РЕГУЛИРУЕМЫХ ОСНОВАНИЙ D1=M10X80 НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ, ECO L1=85 по запросу
K0429.101002ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ РЕГУЛИРУЕМЫХ ОСНОВАНИЙ D1=M10X100 НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ, ECO L1=105 по запросу
K0429.101202ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ РЕГУЛИРУЕМЫХ ОСНОВАНИЙ D1=M10X120 НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ, ECO L1=125 по запросу
K0429.120252ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ РЕГУЛИРУЕМЫХ ОСНОВАНИЙ D1=M12X25 НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ, ECO L1=31 по запросу
K0429.120402ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ РЕГУЛИРУЕМЫХ ОСНОВАНИЙ D1=M12X40 НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ, ECO L1=46 по запросу
K0429.120502ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ РЕГУЛИРУЕМЫХ ОСНОВАНИЙ D1=M12X50 НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ, ECO L1=56 по запросу
K0429.120702ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ РЕГУЛИРУЕМЫХ ОСНОВАНИЙ D1=M12X70 НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ, ECO L1=76 по запросу
K0429.120802ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ РЕГУЛИРУЕМЫХ ОСНОВАНИЙ D1=M12X80 НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ, ECO L1=86 по запросу
K0429.121002ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ РЕГУЛИРУЕМЫХ ОСНОВАНИЙ D1=M12X100 НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ, ECO L1=106 по запросу
K0429.121202ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ РЕГУЛИРУЕМЫХ ОСНОВАНИЙ D1=M12X120 НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ, ECO L1=126 по запросу
K0429.160502ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ РЕГУЛИРУЕМЫХ ОСНОВАНИЙ D1=M16X50 НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ, ECO L1=58,5 по запросу
K0429.161002ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ РЕГУЛИРУЕМЫХ ОСНОВАНИЙ D1=M16X100 НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ, ECO L1=108,5 по запросу
K0429.161502ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ РЕГУЛИРУЕМЫХ ОСНОВАНИЙ D1=M16X150 НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ, ECO L1=158,5 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Эстония
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33