Группы товаров
Диски для опор из пластмассы
K0423

Диски для опор из пластмассы

назад

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеМатериал:Диски термопласт армированные стекловолокном.
Плата антискольжения - термопластичный эластомер.
Исполнение: чёрный.Указание:Опоры компонуются из диска и ходового винта. Каждый диск может комбинироваться с каждым ходовым винтом.
Плата антискольжения поглощает вибрации и предотвращает скольжение опор.
Подходящие ходовые винты смотри K0427.
Указание на чертеже:
Форма A без отверстия для привинчивания, без пластины антискольжения
Форма B без отверстия для привинчивания, с пластиной антискольжения
Форма C с отверстием для привинчивания (закрытый вариант), без пластины антискольжения
Форма D с отверстием для привинчивания (закрытый вариант), с пластиной антискольжения
Форма E с отверстием для привинчивания (открытый вариант), без пластины антискольжения
Форма F с отверстием для привинчивания (открытый вариант), с пластиной антискольжения

1) диск от Ø 80
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0423 Диски для опор из пластмассы 257 kB
 Техническое указание для опор 540 kB

Чертежи (общий обзор)

Диски для опор из пластмассы

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаD

AHДопустимая
нагрузка
макс., кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0423.1060A60-1812  по запросу
K0423.1080A80-1812  по запросу
K0423.1100A100-1812  по запросу
K0423.2060B60-2012  по запросу
K0423.2080B80-2012  по запросу
K0423.2100B100-2012  по запросу
K0423.3080C80551812  по запросу
K0423.3100C100741812  по запросу
K0423.4080D80552012  по запросу
K0423.4100D100742012  по запросу
K0423.5080E80551812  по запросу
K0423.5100E100741812  по запросу
K0423.6080F80552012  по запросу
K0423.6100F100742012  по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Эстония
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33