Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеУказание:Здесь представлены принадлежности, подходящие к вашему изделию.

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаОбозначение артикула

CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0173.00645НАРУЖНАЯ ШАЙБА D1=6,4, D2=45, H=6, G=M06, СТАЛЬ вороненый по запросу
K0173.10645НАРУЖНАЯ ШАЙБА D1=6,4, D2=45, H=6, G=M06, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ зачищенный по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Эстония
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33