Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеМатериал:Маховик чугун.
Фасонная ручка, сталь.
Исполнение: Обод повернутый и полированный.
По запросу:Втулки с внутренним четырехгранником или с маховики с полимерным покрытием.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0671 Маховики из серого чугуна DIN 950 302 kB

Чертежи (общий обзор)

Маховики из серого чугуна DIN 950
Маховики из серого чугуна DIN 950

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаИсполнение 1D1D2D3L1L3В3
Количество
спиц
жестко установленная
фасонная ручка
DIN 39, форма E
вращающаяся фасонная
ручка DIN 98,
форма E
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0671.0080X10калибровое отверстие8010H7241629-3--  по запросу
K0671.0080X12калибровое отверстие8012H7241629-3--  по запросу
K0671.0100X10калибровое отверстие10010H7261733-3--  по запросу
K0671.0100X12калибровое отверстие10012H7261733-3--  по запросу
K0671.0125X12калибровое отверстие12512H7281836-3--  по запросу
K0671.0125X14калибровое отверстие12514H7281836-3--  по запросу
K0671.0140X14калибровое отверстие14014H7301939-3--  по запросу
K0671.0140X16калибровое отверстие14016H7301939-3--  по запросу
K0671.0160X14калибровое отверстие16014H7322040-3--  по запросу
K0671.0160X16калибровое отверстие16016H7322040-3--  по запросу
K0671.0180X16калибровое отверстие18016H7362243-3--  по запросу
K0671.0180X18калибровое отверстие18018H7362243-3--  по запросу
K0671.0200X18калибровое отверстие20018H7382445-3--  по запросу
K0671.0200X22калибровое отверстие20022H7382445-3--  по запросу
K0671.0250X22калибровое отверстие25022H7452850-5--  по запросу
K0671.0250X26калибровое отверстие25026H7452850-5--  по запросу
K0671.0315X26калибровое отверстие31526H7533356-5--  по запросу
K0671.0315X30калибровое отверстие31530H7533356-5--  по запросу
K0671.0400X30калибровое отверстие40030H7653863-5-- по запросу
K0671.0400X34калибровое отверстие40034H7653863-5-- по запросу
K0671.0500X34калибровое отверстие50034H7784572-5-- по запросу
K0671.0500X40калибровое отверстие50040H7784572-5-- по запросу
K0671.1080X10калибровое отверстие с пазом8010H724162933--  по запросу
K0671.1080X12калибровое отверстие с пазом8012H724162943--  по запросу
K0671.1100X10калибровое отверстие с пазом10010H726173333--  по запросу
K0671.1100X12калибровое отверстие с пазом10012H726173343--  по запросу
K0671.1125X12калибровое отверстие с пазом12512H728183643--  по запросу
K0671.1125X14калибровое отверстие с пазом12514H728183653--  по запросу
K0671.1140X14калибровое отверстие с пазом14014H730193953--  по запросу
K0671.1140X16калибровое отверстие с пазом14016H730193953--  по запросу
K0671.1160X14калибровое отверстие с пазом16014H732204053--  по запросу
K0671.1160X16калибровое отверстие с пазом16016H732204053--  по запросу
K0671.1180X16калибровое отверстие с пазом18016H736224353--  по запросу
K0671.1180X18калибровое отверстие с пазом18018H736224363--  по запросу
K0671.1200X18калибровое отверстие с пазом20018H738244563--  по запросу
K0671.1200X22калибровое отверстие с пазом20022H738244563--  по запросу
K0671.1250X22калибровое отверстие с пазом25022H745285065--  по запросу
K0671.1250X26калибровое отверстие с пазом25026H745285085--  по запросу
K0671.1315X26калибровое отверстие с пазом31526H753335685--  по запросу
K0671.1315X30калибровое отверстие с пазом31530H753335685--  по запросу
K0671.1400X30калибровое отверстие с пазом40030H765386385-- по запросу
K0671.1400X34калибровое отверстие с пазом40034H7653863105-- по запросу
K0671.1500X34калибровое отверстие с пазом50034H7784572105-- по запросу
K0671.1500X40калибровое отверстие с пазом50040H7784572125-- по запросу
K0671.2080X10калибровое отверстие8010H7241629-3ø16 x M6 x 50-  по запросу
K0671.2080X12калибровое отверстие8012H7241629-3ø16 x M6 x 50-  по запросу
K0671.2100X10калибровое отверстие10010H7261733-3ø16 x M6 x 50-  по запросу
K0671.2100X12калибровое отверстие10012H7261733-3ø16 x M6 x 50-  по запросу
K0671.2125X12калибровое отверстие12512H7281836-3ø20 x M8 x 64-  по запросу
K0671.2125X14калибровое отверстие12514H7281836-3ø20 x M8 x 64-  по запросу
K0671.2140X14калибровое отверстие14014H7301939-3ø20 x M8 x 64-  по запросу
K0671.2140X16калибровое отверстие14016H7301939-3ø20 x M8 x 64-  по запросу
K0671.2160X14калибровое отверстие16014H7322040-3ø25 x M10 x 80-  по запросу
K0671.2160X16калибровое отверстие16016H7322040-3ø25 x M10 x 80-  по запросу
K0671.2180X16калибровое отверстие18016H7362243-3ø25 x M10 x 80-  по запросу
K0671.2180X18калибровое отверстие18018H7362243-3ø25 x M10 x 80-  по запросу
K0671.2200X18калибровое отверстие20018H7382445-3ø25 x M10 x 80-  по запросу
K0671.2200X22калибровое отверстие20022H7382445-3ø25 x M10 x 80-  по запросу
K0671.2250X22калибровое отверстие25022H7452850-5ø32 x M12 x 100-  по запросу
K0671.2250X26калибровое отверстие25026H7452850-5ø32 x M12 x 100-  по запросу
K0671.2315X26калибровое отверстие31526H7533356-5ø32 x M12 x 100-  по запросу
K0671.2315X30калибровое отверстие31530H7533356-5ø32 x M12 x 100-  по запросу
K0671.2400X30калибровое отверстие40030H7653863-5ø36 x M16 x 112- по запросу
K0671.2400X34калибровое отверстие40034H7653863-5ø36 x M16 x 112- по запросу
K0671.2500X34калибровое отверстие50034H7784572-5ø36 x M16 x 112- по запросу
K0671.2500X40калибровое отверстие50040H7784572-5ø36 x M16 x 112- по запросу
K0671.3080X10калибровое отверстие с пазом8010H724162933ø16 x M6 x 50-  по запросу
K0671.3080X12калибровое отверстие с пазом8012H724162943ø16 x M6 x 50-  по запросу
K0671.3100X10калибровое отверстие с пазом10010H726173333ø16 x M6 x 50-  по запросу
K0671.3100X12калибровое отверстие с пазом10012H726173343ø16 x M6 x 50-  по запросу
K0671.3125X12калибровое отверстие с пазом12512H728183643ø20 x M8 x 64-  по запросу
K0671.3125X14калибровое отверстие с пазом12514H728183653ø20 x M8 x 64-  по запросу
K0671.3140X14калибровое отверстие с пазом14014H730193953ø20 x M8 x 64-  по запросу
K0671.3140X16калибровое отверстие с пазом14016H730193953ø20 x M8 x 64-  по запросу
K0671.3160X14калибровое отверстие с пазом16014H732204053ø25 x M10 x 80-  по запросу
K0671.3160X16калибровое отверстие с пазом16016H732204053ø25 x M10 x 80-  по запросу
K0671.3180X16калибровое отверстие с пазом18016H736224353ø25 x M10 x 80-  по запросу
K0671.3180X18калибровое отверстие с пазом18018H736224363ø25 x M10 x 80-  по запросу
K0671.3200X18калибровое отверстие с пазом20018H738244563ø25 x M10 x 80-  по запросу
K0671.3200X22калибровое отверстие с пазом20022H738244563ø25 x M10 x 80-  по запросу
K0671.3250X22калибровое отверстие с пазом25022H745285065ø32 x M12 x 100-  по запросу
K0671.3250X26калибровое отверстие с пазом25026H745285085ø32 x M12 x 100-  по запросу
K0671.3315X26калибровое отверстие с пазом31526H753335685ø32 x M12 x 100-  по запросу
K0671.3315X30калибровое отверстие с пазом31530H753335685ø32 x M12 x 100-  по запросу
K0671.3400X30калибровое отверстие с пазом40030H765386385ø36 x M16 x 112- по запросу
K0671.3400X34калибровое отверстие с пазом40034H7653863105ø36 x M16 x 112- по запросу
K0671.3500X34калибровое отверстие с пазом50034H7784572105ø36 x M16 x 112- по запросу
K0671.3500X40калибровое отверстие с пазом50040H7784572125ø36 x M16 x 112- по запросу
K0671.4080X10калибровое отверстие8010H7241629-3-ø16 x M6 x 54.5  по запросу
K0671.4080X12калибровое отверстие8012H7241629-3-ø16 x M6 x 54.5  по запросу
K0671.4100X10калибровое отверстие10010H7261733-3-ø16 x M6 x 54.5  по запросу
K0671.4100X12калибровое отверстие10012H7261733-3-ø16 x M6 x 54.5  по запросу
K0671.4125X12калибровое отверстие12512H7281836-3-ø20 x M8 x 67  по запросу
K0671.4125X14калибровое отверстие12514H7281836-3-ø20 x M8 x 67  по запросу
K0671.4140X14калибровое отверстие14014H7301939-3-ø20 x M8 x 67  по запросу
K0671.4140X16калибровое отверстие14016H7301939-3-ø20 x M8 x 67  по запросу
K0671.4160X14калибровое отверстие16014H7322040-3-ø25 x M10 x 83  по запросу
K0671.4160X16калибровое отверстие16016H7322040-3-ø25 x M10 x 83  по запросу
K0671.4180X16калибровое отверстие18016H7362243-3-ø25 x M10 x 83  по запросу
K0671.4180X18калибровое отверстие18018H7362243-3-ø25 x M10 x 83  по запросу
K0671.4200X18калибровое отверстие20018H7382445-3-ø25 x M10 x 83  по запросу
K0671.4200X22калибровое отверстие20022H7382445-3-ø25 x M10 x 83  по запросу
K0671.4250X22калибровое отверстие25022H7452850-5-ø32 x M12 x 105,5  по запросу
K0671.4250X26калибровое отверстие25026H7452850-5-ø32 x M12 x 105,5  по запросу
K0671.4315X26калибровое отверстие31526H7533356-5-ø32 x M12 x 105,5  по запросу
K0671.4315X30калибровое отверстие31530H7533356-5-ø32 x M12 x 105,5  по запросу
K0671.4400X30калибровое отверстие40030H7653863-5-ø36 x M16 x 117 по запросу
K0671.4400X34калибровое отверстие40034H7653863-5-ø36 x M16 x 117 по запросу
K0671.4500X34калибровое отверстие50034H7784572-5-ø36 x M16 x 117 по запросу
K0671.4500X40калибровое отверстие50040H7784572-5-ø36 x M16 x 117 по запросу
K0671.5080X10калибровое отверстие с пазом8010H724162933-ø16 x M6 x 54.5  по запросу
K0671.5080X12калибровое отверстие с пазом8012H724162943-ø16 x M6 x 54.5  по запросу
K0671.5100X10калибровое отверстие с пазом10010H726173333-ø16 x M6 x 54.5  по запросу
K0671.5100X12калибровое отверстие с пазом10012H726173343-ø16 x M6 x 54.5  по запросу
K0671.5125X12калибровое отверстие с пазом12512H728183643-ø20 x M8 x 67  по запросу
K0671.5125X14калибровое отверстие с пазом12514H728183653-ø20 x M8 x 67  по запросу
K0671.5140X14калибровое отверстие с пазом14014H730193953-ø20 x M8 x 67  по запросу
K0671.5140X16калибровое отверстие с пазом14016H730193953-ø20 x M8 x 67  по запросу
K0671.5160X14калибровое отверстие с пазом16014H732204053-ø25 x M10 x 83  по запросу
K0671.5160X16калибровое отверстие с пазом16016H732204053-ø25 x M10 x 83  по запросу
K0671.5180X16калибровое отверстие с пазом18016H736224353-ø25 x M10 x 83  по запросу
K0671.5180X18калибровое отверстие с пазом18018H736224363-ø25 x M10 x 83  по запросу
K0671.5200X18калибровое отверстие с пазом20018H738244563-ø25 x M10 x 83  по запросу
K0671.5200X22калибровое отверстие с пазом20022H738244563-ø25 x M10 x 83  по запросу
K0671.5250X22калибровое отверстие с пазом25022H745285065-ø32 x M12 x 105,5  по запросу
K0671.5250X26калибровое отверстие с пазом25026H745285085-ø32 x M12 x 105,5  по запросу
K0671.5315X26калибровое отверстие с пазом31526H753335685-ø32 x M12 x 105,5  по запросу
K0671.5315X30калибровое отверстие с пазом31530H753335685-ø32 x M12 x 105,5  по запросу
K0671.5400X30калибровое отверстие с пазом40030H765386385-ø36 x M16 x 117 по запросу
K0671.5400X34калибровое отверстие с пазом40034H7653863105-ø36 x M16 x 117 по запросу
K0671.5500X34калибровое отверстие с пазом50034H7784572105-ø36 x M16 x 117 по запросу
K0671.5500X40калибровое отверстие с пазом50040H7784572125-ø36 x M16 x 117 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Эстония
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33