Группы товаров
Натяжные защелки, из нержавеющей стали, со скобой из листового металла и пусковым механизмом, со скрытыми крепежными отверстиями, форма B
K1357_B

Натяжные защелки, из нержавеющей стали, со скобой из листового...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Нержавеющая сталь 1.4301.

Исполнение: без покрытия.
Поверхность натяжных защелок с шелковисто-матовой полировкой.
Указание на чертеже:
1) Пусковой механизм
Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS

Чертежи

Натяжные защелки, из нержавеющей стали, со скобой из листового металла и пусковым механизмом, со скрытыми крепежными отверстиями, форма B

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаLEE1E2E3E4BHD

B1E5H1D1SCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1357.43100B1003213,5321836,55319,54,3443254,32 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Эстония
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33