Группы товаров
Язычки для компактных шпингалетов, сталь
K2413

Язычки для компактных шпингалетов, сталь

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: оцинкованная сталь.Указание:* Размер A в мм при длине корпуса H=13,5 мм.Принадлежности:Компактный шпингалет с перекидной рукояткой K2410.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2413 Язычки для компактных шпингалетов, сталь 153 kB

Чертежи

Язычки для компактных шпингалетов, сталь

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаИсполнение 1Исполнение 2BB1A при H = 13,5L

Подходит для шпингалетов KIPP

CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2413.0124X075без упораизогнут вверх126,17,524- 0,00 €
K2413.0124X135без упорапрямой126,113,524- 0,00 €
K2413.0124X195без упораизогнут вниз126,119,524- 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Эстония
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33