Группы товаров
Рукоятки кривошипные с вращающейся цилиндрической ручкой
K0659

Рукоятки кривошипные с вращающейся цилиндрической ручкой

назад

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеМатериал:

Кривошип и ручка из термопласта.
Втулка и ось ручки из стали класса прочности 5.8 или нержавеющей стали 1.4404.

Исполнение: Термопласт, черно-серый.
Стальные части вороненые.
Нержавеющая сталь, без покрытия.
Указание:Заглушка втулки и цилиндрическая вращающаяся ручка поставляются разобранными.
При монтаже ось ручки должна завинчиваться в посадочное отверстие.
Приводные рукоятки могут быть закреплены на оси вала посредством поперечного штифта или болта с цилиндрической головкой DIN 6912 и шайбы DIN 7349 шпоночным соединением.
Для исполнений с поперечным отверстием производится закрепление ввинчиванием установочного винта ISO 4027 (DIN 914).
Принадлежности:Винты с цилиндрической головкой K1160 с шестигранным углублением, утопленная головка
DIN 6912.
Указание на чертеже:
1) Положение поперечного отверстия к шпоночному пазу смещено на 90°
Особенности:
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0659 Рукоятки кривошипные с вращающейся цилиндрической ручкой 407 kB

Чертежи (общий обзор)

Рукоятки кривошипные с вращающейся цилиндрической ручкой
Рукоятки кривошипные с вращающейся цилиндрической ручкой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Исполнение 1Исполнение 2Материал
компонента
ADD2D7HH1H2H3H4LL2B3SWTCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0659.3108калибровое отверстиебез поперечного отверстияСталь80248-85,849,128,513-10412,7--- по запросу
K0659.3110калибровое отверстиебез поперечного отверстияСталь802410-85,849,128,513-10412,7--- по запросу
K0659.3210калибровое отверстиебез поперечного отверстияСталь1002910-107,161,435,513-12915,7--- по запросу
K0659.3212калибровое отверстиебез поперечного отверстияСталь1002912-107,161,435,513-12915,7--- по запросу
K0659.3312калибровое отверстиебез поперечного отверстияСталь1253612-139,582,54418,5-16119,5--- по запросу
K0659.3314калибровое отверстиебез поперечного отверстияСталь1253614-139,582,54418,5-16119,5--- по запросу
K0659.31086калибровое отверстиес поперечным отверстиемСталь80248M685,849,128,5137,510412,7--- по запросу
K0659.31106калибровое отверстиес поперечным отверстиемСталь802410M685,849,128,5137,510412,7--- по запросу
K0659.32106калибровое отверстиес поперечным отверстиемСталь1002910M6107,161,435,5137,512915,7--- по запросу
K0659.32126калибровое отверстиес поперечным отверстиемСталь1002912M6107,161,435,5137,512915,7--- по запросу
K0659.33126калибровое отверстиес поперечным отверстиемСталь1253612M6139,582,54418,57,516119,5--- по запросу
K0659.33146калибровое отверстиес поперечным отверстиемСталь1253614M6139,582,54418,57,516119,5--- по запросу
K0659.03108калибровое отверстиебез поперечного отверстиянержавеющая сталь80248-85,849,128,513-10412,7--- по запросу
K0659.03110калибровое отверстиебез поперечного отверстиянержавеющая сталь802410-85,849,128,513-10412,7--- по запросу
K0659.03210калибровое отверстиебез поперечного отверстиянержавеющая сталь1002910-107,161,435,513-12915,7--- по запросу
K0659.03212калибровое отверстиебез поперечного отверстиянержавеющая сталь1002912-107,161,435,513-12915,7--- по запросу
K0659.03312калибровое отверстиебез поперечного отверстиянержавеющая сталь1253612-139,582,54418,5-16119,5--- по запросу
K0659.03314калибровое отверстиебез поперечного отверстиянержавеющая сталь1253614-139,582,54418,5-16119,5--- по запросу
K0659.031086калибровое отверстиес поперечным отверстиемнержавеющая сталь80248M685,849,128,5137,510412,7--- по запросу
K0659.031106калибровое отверстиес поперечным отверстиемнержавеющая сталь802410M685,849,128,5137,510412,7--- по запросу
K0659.032106калибровое отверстиес поперечным отверстиемнержавеющая сталь1002910M6107,161,435,5137,512915,7--- по запросу
K0659.032126калибровое отверстиес поперечным отверстиемнержавеющая сталь1002912M6107,161,435,5137,512915,7--- по запросу
K0659.033126калибровое отверстиес поперечным отверстиемнержавеющая сталь1253612M6139,582,54418,57,516119,5--- по запросу
K0659.033146калибровое отверстиес поперечным отверстиемнержавеющая сталь1253614M6139,582,54418,57,516119,5--- по запросу
K0659.310802калибровое отверстие с пазомбез поперечного отверстияСталь80248-85,849,128,513-10412,72-9 по запросу
K0659.311003калибровое отверстие с пазомбез поперечного отверстияСталь802410-85,849,128,513-10412,73-11,4 по запросу
K0659.321003калибровое отверстие с пазомбез поперечного отверстияСталь1002910-107,161,435,513-12915,73-11,4 по запросу
K0659.321204калибровое отверстие с пазомбез поперечного отверстияСталь1002912-107,161,435,513-12915,74-13,8 по запросу
K0659.331204калибровое отверстие с пазомбез поперечного отверстияСталь1253612-139,582,54418,5-16119,54-13,8 по запросу
K0659.331405калибровое отверстие с пазомбез поперечного отверстияСталь1253614-139,582,54418,5-16119,55-16,3 по запросу
K0659.3108026калибровое отверстие с пазомс поперечным отверстиемСталь80248M685,849,128,5137,510412,72-9 по запросу
K0659.3110036калибровое отверстие с пазомс поперечным отверстиемСталь802410M685,849,128,5137,510412,73-11,4 по запросу
K0659.3210036калибровое отверстие с пазомс поперечным отверстиемСталь1002910M6107,161,435,5137,512915,73-11,4 по запросу
K0659.3212046калибровое отверстие с пазомс поперечным отверстиемСталь1002912M6107,161,435,5137,512915,74-13,8 по запросу
K0659.3312046калибровое отверстие с пазомс поперечным отверстиемСталь1253612M6139,582,54418,57,516119,54-13,8 по запросу
K0659.3314056калибровое отверстие с пазомс поперечным отверстиемСталь1253614M6139,582,54418,57,516119,55-16,3 по запросу
K0659.0310802калибровое отверстие с пазомбез поперечного отверстиянержавеющая сталь80248-85,849,128,513-10412,72-9 по запросу
K0659.0311003калибровое отверстие с пазомбез поперечного отверстиянержавеющая сталь802410-85,849,128,513-10412,73-11,4 по запросу
K0659.0321003калибровое отверстие с пазомбез поперечного отверстиянержавеющая сталь1002910-107,161,435,513-12915,73-11,4 по запросу
K0659.0321204калибровое отверстие с пазомбез поперечного отверстиянержавеющая сталь1002912-107,161,435,513-12915,74-13,8 по запросу
K0659.0331204калибровое отверстие с пазомбез поперечного отверстиянержавеющая сталь1253612-139,582,54418,5-16119,54-13,8 по запросу
K0659.0331405калибровое отверстие с пазомбез поперечного отверстиянержавеющая сталь1253614-139,582,54418,5-16119,55-16,3 по запросу
K0659.03108026калибровое отверстие с пазомс поперечным отверстиемнержавеющая сталь80248M685,849,128,5137,510412,72-9 по запросу
K0659.03110036калибровое отверстие с пазомс поперечным отверстиемнержавеющая сталь802410M685,849,128,5137,510412,73-11,4 по запросу
K0659.03210036калибровое отверстие с пазомс поперечным отверстиемнержавеющая сталь1002910M6107,161,435,5137,512915,73-11,4 по запросу
K0659.03212046калибровое отверстие с пазомс поперечным отверстиемнержавеющая сталь1002912M6107,161,435,5137,512915,74-13,8 по запросу
K0659.03312046калибровое отверстие с пазомс поперечным отверстиемнержавеющая сталь1253612M6139,582,54418,57,516119,54-13,8 по запросу
K0659.03314056калибровое отверстие с пазомс поперечным отверстиемнержавеющая сталь1253614M6139,582,54418,57,516119,55-16,3 по запросу
K0659.4108внутренний четырехгранникбез поперечного отверстияСталь8024--85,849,128,513-10412,7-8- по запросу
K0659.4110внутренний четырехгранникбез поперечного отверстияСталь8024--85,849,128,513-10412,7-10- по запросу
K0659.4210внутренний четырехгранникбез поперечного отверстияСталь10029--107,161,435,513-12915,7-10- по запросу
K0659.4212внутренний четырехгранникбез поперечного отверстияСталь10029--107,161,435,513-12915,7-12- по запросу
K0659.4312внутренний четырехгранникбез поперечного отверстияСталь12536--139,582,54418,5-16119,5-12- по запросу
K0659.4314внутренний четырехгранникбез поперечного отверстияСталь12536--139,582,54418,5-16119,5-14- по запросу
K0659.41086внутренний четырехгранникс поперечным отверстиемСталь8024-M685,849,128,5137,510412,7-8- по запросу
K0659.41106внутренний четырехгранникс поперечным отверстиемСталь8024-M685,849,128,5137,510412,7-10- по запросу
K0659.42106внутренний четырехгранникс поперечным отверстиемСталь10029-M6107,161,435,5137,512915,7-10- по запросу
K0659.42126внутренний четырехгранникс поперечным отверстиемСталь10029-M6107,161,435,5137,512915,7-12- по запросу
K0659.43126внутренний четырехгранникс поперечным отверстиемСталь12536-M6139,582,54418,57,516119,5-12- по запросу
K0659.43146внутренний четырехгранникс поперечным отверстиемСталь12536-M6139,582,54418,57,516119,5-14- по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-61 | > | >>
Зажимные рычаги из пластмассы, с внутренней резьбой и зубчатым кольцом из цинка, резьбовая вставка из вороненой стали

K0269

Зажимные рычаги из пластмассы, с внутренней резьбой и зубчатым кольцом из цинка, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги из пластмассы, с наружной резьбой и зубчатым кольцом из цинка, резьбовая вставка из вороненой стали

K0269

Зажимные рычаги из пластмассы, с наружной резьбой и зубчатым кольцом из цинка, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги из пластмассы, с внутренней резьбой и зубчатым кольцом из цинка, резьбовая вставка из вороненой стали - inch

K0269 inch

Зажимные рычаги из пластмассы, с внутренней резьбой и зубчатым кольцом из цинка, резьбовая вставка из вороненой стали - inch

Зажимные рычаги из пластмассы, с наружной резьбой и зубчатым кольцом из цинка, резьбовая вставка из вороненой стали - inch

K0269 inch

Зажимные рычаги из пластмассы, с наружной резьбой и зубчатым кольцом из цинка, резьбовая вставка из вороненой стали - inch

Зажимные рычаги из пластмассы, с внутренней резьбой и зубчатым кольцом из цинка, резьбовая вставка из стали с синей пассивацией

K1660

Зажимные рычаги из пластмассы, с внутренней резьбой и зубчатым кольцом из цинка, резьбовая вставка из стали с синей пассивацией

Зажимные рычаги из пластмассы, с наружной резьбой и зубчатым кольцом из цинка, резьбовая вставка из стали с синей пассивацией

K1660

Зажимные рычаги из пластмассы, с наружной резьбой и зубчатым кольцом из цинка, резьбовая вставка из стали с синей пассивацией

Зажимные рычаги, пластмасса, с внутренней резьбой и усилителем зажимного усилия, резьбовая вставка из вороненой стали

K1597

Зажимные рычаги, пластмасса, с внутренней резьбой и усилителем зажимного усилия, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги, пластмасса, с наружной резьбой и усилителем зажимного усилия, резьбовая вставка из вороненой стали

K1597

Зажимные рычаги, пластмасса, с наружной резьбой и усилителем зажимного усилия, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги из пластмассы, с внутренней резьбой и зубчатым кольцом из цинка, резьбовая вставка из нержавеющей стали

K0270

Зажимные рычаги из пластмассы, с внутренней резьбой и зубчатым кольцом из цинка, резьбовая вставка из нержавеющей стали

Зажимные рычаги из пластмассы, с наружной резьбой и зубчатым кольцом из цинка, резьбовая вставка из нержавеющей стали

K0270

Зажимные рычаги из пластмассы, с наружной резьбой и зубчатым кольцом из цинка, резьбовая вставка из нержавеющей стали

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-61 | > | >>
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Эстония
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33