Группы товаров
Рукоятки кривошипные с откидной цилиндрической ручкой, калибровое отверстие без паза - inch
K0266 inch

Рукоятки кривошипные с откидной цилиндрической ручкой,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Кривошипная рукоятка из термопласта.
Вращающаяся цилиндрическая ручка из термопласта и стали.
Исполнение: Термопласт, черно-серый.
Стальные части вороненые.
Указание:Заглушка втулки устанавливается при монтаже.
Приводные рукоятки могут быть закреплены на оси вала посредством поперечного штифта или винта с цилиндрической головкой DIN 6912 и шайбы DIN 7349 шпоночным соединением.
Для исполнений с поперечным отверстием производится закрепление ввинчиванием установочного винта ISO 4027 (DIN 914).
Принадлежности:Винты с цилиндрической головкой K1160 с шестигранным углублением, утопленная головка
DIN 6912.
Указание на чертеже:
1) Положение поперечного отверстия к шпоночному пазу смещено на 90°
Особенности:
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0266 inch Рукоятки кривошипные с откидной цилиндрической ручкой, калибровое отверстие без паза - inch 395 kB

Чертежи

Рукоятки кривошипные с откидной цилиндрической ручкой, калибровое отверстие без паза - inch

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Исполнение 1РазмерИсполнение 2ADD2D7HH1H2H3H4LL2CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0266.11COкалибровое отверстие1без поперечного отверстия80240,375-85,74928,513-10412,7по запросу
K0266.12COкалибровое отверстие2без поперечного отверстия100290,375-105,259,535,513-12915,7по запросу
K0266.12CPкалибровое отверстие2без поперечного отверстия100290,5-105,259,535,513-12915,7по запросу
K0266.13CPкалибровое отверстие3без поперечного отверстия125360,5-140834418,5-16119,5по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-61 | > | >>
Зажимные рычаги из пластмассы, с внутренней резьбой и зубчатым кольцом из цинка, резьбовая вставка из вороненой стали

K0269

Зажимные рычаги из пластмассы, с внутренней резьбой и зубчатым кольцом из цинка, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги из пластмассы, с наружной резьбой и зубчатым кольцом из цинка, резьбовая вставка из вороненой стали

K0269

Зажимные рычаги из пластмассы, с наружной резьбой и зубчатым кольцом из цинка, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги из пластмассы, с внутренней резьбой и зубчатым кольцом из цинка, резьбовая вставка из вороненой стали - inch

K0269 inch

Зажимные рычаги из пластмассы, с внутренней резьбой и зубчатым кольцом из цинка, резьбовая вставка из вороненой стали - inch

Зажимные рычаги из пластмассы, с наружной резьбой и зубчатым кольцом из цинка, резьбовая вставка из вороненой стали - inch

K0269 inch

Зажимные рычаги из пластмассы, с наружной резьбой и зубчатым кольцом из цинка, резьбовая вставка из вороненой стали - inch

Зажимные рычаги из пластмассы, с внутренней резьбой и зубчатым кольцом из цинка, резьбовая вставка из стали с синей пассивацией

K1660

Зажимные рычаги из пластмассы, с внутренней резьбой и зубчатым кольцом из цинка, резьбовая вставка из стали с синей пассивацией

Зажимные рычаги из пластмассы, с наружной резьбой и зубчатым кольцом из цинка, резьбовая вставка из стали с синей пассивацией

K1660

Зажимные рычаги из пластмассы, с наружной резьбой и зубчатым кольцом из цинка, резьбовая вставка из стали с синей пассивацией

Зажимные рычаги, пластмасса, с внутренней резьбой и усилителем зажимного усилия, резьбовая вставка из вороненой стали

K1597

Зажимные рычаги, пластмасса, с внутренней резьбой и усилителем зажимного усилия, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги, пластмасса, с наружной резьбой и усилителем зажимного усилия, резьбовая вставка из вороненой стали

K1597

Зажимные рычаги, пластмасса, с наружной резьбой и усилителем зажимного усилия, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги из пластмассы, с внутренней резьбой и зубчатым кольцом из цинка, резьбовая вставка из нержавеющей стали

K0270

Зажимные рычаги из пластмассы, с внутренней резьбой и зубчатым кольцом из цинка, резьбовая вставка из нержавеющей стали

Зажимные рычаги из пластмассы, с наружной резьбой и зубчатым кольцом из цинка, резьбовая вставка из нержавеющей стали

K0270

Зажимные рычаги из пластмассы, с наружной резьбой и зубчатым кольцом из цинка, резьбовая вставка из нержавеющей стали

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-61 | > | >>
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Эстония
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33