Группы товаров
Телескопические шины из нержавеющей стали для бокового монтажа, сверхвыдвижение, грузоподъемность до 90 кг
K2092

Телескопические шины из нержавеющей стали для бокового монтажа,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Шины из нержавеющей стали 1.4301.
Сепараторы шарикоподшипников из нержавеющей стали 1.4301.
Шары из нержавеющей стали 1.4034.

Исполнение: Шины без покрытия.
Сепараторы шарикоподшипников без покрытия.
Шары без покрытия.
Указание для заказа:Продается попарно.Указание:Ход телескопических шин со сверхвыдвижением больше монтажной длины. При нажатии разблокирующего рычага можно легко вынуть выдвижной ящик и отделить его от направляющей.
Динамическая несущая способность телескопических шин указывает на макс. допустимую нагрузку на вертикально установленную пару телескопических шин при полном выдвижении. Указанные значения грузоподъемности были определены при расстоянии между шинами 450 мм и касаются макс. значения при 50 000 циклов.

Не подходит для горизонтального монтажа.
Диапазон температур:-20 °C - +70 °C.Особенности:
Нержавеющая 
сталь

Чертежи

Телескопические шины из нержавеющей стали для бокового монтажа, сверхвыдвижение, грузоподъемность до 90 кг

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаA

A1A2A3A4A5A6BHХод
S
LFp=
грузоподъемность для пары
50 000 циклов.
монтажТип изделияВид упаковкиCADПринадл.ЦенаЗаказать
K2092.030026--192224--19,15332330090Боковой монтажСтандарт1 шт. = 1 пара по запросу
K2092.035026--224256--19,15337335090Боковой монтажСтандарт1 шт. = 1 пара по запросу
K2092.04002616019228832012816019,15342340090Боковой монтажСтандарт1 шт. = 1 пара по запросу
K2092.04502619222435238416019219,15347345090Боковой монтажСтандарт1 шт. = 1 пара по запросу
K2092.05002619222438441619222419,15352350090Боковой монтажСтандарт1 шт. = 1 пара по запросу
K2092.05502625628844848022425619,15357355090Боковой монтажСтандарт1 шт. = 1 пара по запросу
K2092.06002625628848051225628819,15362360090Боковой монтажСтандарт1 шт. = 1 пара по запросу
K2092.07002628832057660828832019,15372370090Боковой монтажСтандарт1 шт. = 1 пара по запросу
K2092.07902635238467270432035219,15380379090Боковой монтажСтандарт1 шт. = 1 пара по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
Зажимные рычаги из нержавеющей стали, электролитически полированные или с пескоструйной обработкой, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из нержавеющей стали

K0124

Зажимные рычаги из нержавеющей стали, электролитически полированные или с пескоструйной обработкой, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из нержавеющей стали

Зажимные рычаги из нержавеющей стали, электролитически полированные или с пескоструйной обработкой, с наружной резьбой, резьбовая вставка из нержавеющей стали

K0124

Зажимные рычаги из нержавеющей стали, электролитически полированные или с пескоструйной обработкой, с наружной резьбой, резьбовая вставка из нержавеющей стали

Зажимные рычаги из нержавеющей стали, электролитически полированные или с пескоструйной обработкой, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из нержавеющей стали - inch

K0124 inch

Зажимные рычаги из нержавеющей стали, электролитически полированные или с пескоструйной обработкой, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из нержавеющей стали - inch

Зажимные рычаги из нержавеющей стали, электролитически полированные или с пескоструйной обработкой, с наружной резьбой, резьбовая вставка из нержавеющей стали - inch

K0124 inch

Зажимные рычаги из нержавеющей стали, электролитически полированные или с пескоструйной обработкой, с наружной резьбой, резьбовая вставка из нержавеющей стали - inch

Зажимные рычаги, нержавеющая сталь, с внутренней резьбой и защитным колпачком, резьбовая вставка из нержавеющей стали

K0124

Зажимные рычаги, нержавеющая сталь, с внутренней резьбой и защитным колпачком, резьбовая вставка из нержавеющей стали

Зажимные рычаги, нержавеющая сталь, с наружной резьбой и защитным колпачком, с резьбовой вставкой из нержавеющей стали

K0124

Зажимные рычаги, нержавеющая сталь, с наружной резьбой и защитным колпачком, с резьбовой вставкой из нержавеющей стали

Зажимные рычаги, нержавеющая сталь, с внутренней резьбой и защитным колпачком, резьбовая вставка из нержавеющей стали - inch

K0124 inch

Зажимные рычаги, нержавеющая сталь, с внутренней резьбой и защитным колпачком, резьбовая вставка из нержавеющей стали - inch

Зажимные рычаги, нержавеющая сталь, с наружной резьбой и защитным колпачком, с резьбовой вставкой из нержавеющей стали - inch

K0124 inch

Зажимные рычаги, нержавеющая сталь, с наружной резьбой и защитным колпачком, с резьбовой вставкой из нержавеющей стали - inch

Зажимные рычаги из нержавеющей стали, с наружной резьбой и удлиненным пазом, с резьбовой вставкой из нержавеющей стали

K0124

Зажимные рычаги из нержавеющей стали, с наружной резьбой и удлиненным пазом, с резьбовой вставкой из нержавеющей стали

Зажимные рычаги из нержавеющей стали, электролитически полированные, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из нержавеющей стали

K0121

Зажимные рычаги из нержавеющей стали, электролитически полированные, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из нержавеющей стали

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Эстония
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33