Группы товаров
Стопорные шариковые пальцы с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с высоким пределом прочности на срез, регулируемые
K1299

Стопорные шариковые пальцы с грибковой ручкой из нержавеющей...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Грибковая ручка, контргайка, установочная гайка и нажимная кнопка из нержавеющей стали 1.4305.
Болты из нержавеющей стали 1.4542.
Шары из нержавеющей стали 1.4125.
Нажимная пружина из нержавеющей стали 1.4310.

Исполнение: Без покрытия.Указание:Стопорные шариковые пальцы предназначены для быстрой и простой фиксации деталей.
Нажатием кнопки можно разблокировать оба шарика и скрепить таким образом соединяемые детали. При отпускании нажимной кнопки шарики надежно блокируют соединение.

Усилие на срез, двухсрезное соединение (F) = S · τ aB макс.

Приведенные значения усилия на срез представляют собой расчетную разрушающую нагрузку.
Это справочные значения рекомендательного характера, без учета факторов безопасности и с исключением любой ответственности. Указанные значения предназначены только для информации и не представляют собой юридически обязывающую гарантию качеств.

Значения нагрузки были определены расчетным путем в соответствии со стандартом DIN 50141. Каждый пользователь должен определить индивидуально пригодность стопорных шариковых пальцев для конкретного случая применения.

На полученные значения могут повлиять самые различные материалы, с которыми используются стопорные шариковые пальцы, климатические условия, а также износ.

Стопорные шариковые пальцы обладают высокой прочностью на срез и снабжены маркировочным пояском.
Преимущества:- Более высокая нагрузочная способность по сравнению со стандартными стопорными шариковыми пальцами.
- Плавная регулировка диапазона длины с контргайкой и регулировочной гайкой. Это позволяет обеспечить беззазорное прилегание к ответной детали.
- Палец из нержавеющей стали 1.4542 закален, с высоким пределом прочности на срез и рассчитан на предельно допустимые нагрузки.
Особенности:
Нержавеющая 
сталь
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1299 Стопорные шариковые пальцы с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с высоким пределом прочности на срез, регулируемые 274 kB

Чертежи

Стопорные шариковые пальцы с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с высоким пределом прочности на срез, регулируемые

Выбор / фильтр товаров

Обзор товаров (сжато)
Номер заказаD

D1D2D3LL1L2L3L5Посадочное
отверстие
H11
Усилие на срез,
двухрезный,
макс.кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1299.119050101955,513,52-105,92587,9-15,9524 по запросу
K1299.119050151955,513,57-155,925812,9-20,9524 по запросу
K1299.119050201955,513,512-205,925817,9-25,9524 по запросу
K1299.119050251955,513,517-255,925822,9-30,9524 по запросу
K1299.119050301955,513,522-305,925827,9-35,9524 по запросу
K1299.119060101966,8513,52-106,82588,8-16,8635 по запросу
K1299.119060151966,8513,57-156,825813,8-21,8635 по запросу
K1299.119060201966,8513,512-206,825818,8-26,8635 по запросу
K1299.119060251966,8513,517-256,825823,8-31,8635 по запросу
K1299.119060301966,8513,522-306,825828,8-36,8635 по запросу
K1299.119060351966,8513,527-356,825833,8-41,8635 по запросу
K1299.119060401966,8513,532-406,825838,8-46,8635 по запросу
K1299.119060451966,8513,537-456,825843,8-51,8635 по запросу
K1299.119060501966,8513,542-506,825848,8-56,8635 по запросу
K1299.125080202589,51710-207,8331017,8-27,8863 по запросу
K1299.125080252589,51715-257,8331022,8-32,8863 по запросу
K1299.125080302589,51720-307,8331027,8-37,8863 по запросу
K1299.125080352589,51725-357,8331032,8-42,8863 по запросу
K1299.125080402589,51730-407,8331037,8-47,8863 по запросу
K1299.125080452589,51735-457,8331042,8-52,8863 по запросу
K1299.125080502589,51740-507,8331047,8-57,8863 по запросу
K1299.125100202510121710-208,9331018,9-28,910100 по запросу
K1299.125100252510121715-258,9331023,9-33,910100 по запросу
K1299.125100302510121720-308,9331028,9-38,910100 по запросу
K1299.125100352510121725-358,9331033,9-43,910100 по запросу
K1299.125100402510121730-408,9331038,9-48,910100 по запросу
K1299.125100452510121735-458,9331043,9-53,910100 по запросу
K1299.125100502510121740-508,9331048,9-58,910100 по запросу
K1299.125100602510121750-608,9331058,9-68,910100 по запросу
K1299.13512025351214,52613-259,939,51222,9-34,912144 по запросу
K1299.13512030351214,52618-309,939,51227,9-39,912144 по запросу
K1299.13512035351214,52613-359,939,51222,9-44,912144 по запросу
K1299.13512040351214,52628-309,939,51237,9-39,912144 по запросу
K1299.13512045351214,52633-459,939,51242,9-54,912144 по запросу
K1299.13512050351214,52638-509,939,51247,9-59,912144 по запросу
K1299.13512060351214,52648-609,939,51257,9-69,912144 по запросу
K1299.13512070351214,52658-709,939,51267,9-79,912144 по запросу
K1299.13512080351214,52668-809,939,51277,9-89,912144 по запросу
K1299.135160303516192618-3013,139,51231,1-43,116257 по запросу
K1299.135160353516192623-3513,139,51236,1-48,116257 по запросу
K1299.135160403516192628-4013,139,51241,1-53,116257 по запросу
K1299.135160453516192633-4513,139,51246,1-58,116257 по запросу
K1299.135160503516192638-5013,139,51251,1-63,116257 по запросу
K1299.135160603516192648-6013,139,51261,1-73,116257 по запросу
K1299.135160703516192658-7013,139,51271,1-83,116257 по запросу
K1299.135160803516192668-8013,139,51281,1-93,116257 по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
Зажимные рычаги из нержавеющей стали, электролитически полированные или с пескоструйной обработкой, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из нержавеющей стали

K0124

Зажимные рычаги из нержавеющей стали, электролитически полированные или с пескоструйной обработкой, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из нержавеющей стали

Зажимные рычаги из нержавеющей стали, электролитически полированные или с пескоструйной обработкой, с наружной резьбой, резьбовая вставка из нержавеющей стали

K0124

Зажимные рычаги из нержавеющей стали, электролитически полированные или с пескоструйной обработкой, с наружной резьбой, резьбовая вставка из нержавеющей стали

Зажимные рычаги из нержавеющей стали, электролитически полированные или с пескоструйной обработкой, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из нержавеющей стали - inch

K0124 inch

Зажимные рычаги из нержавеющей стали, электролитически полированные или с пескоструйной обработкой, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из нержавеющей стали - inch

Зажимные рычаги из нержавеющей стали, электролитически полированные или с пескоструйной обработкой, с наружной резьбой, резьбовая вставка из нержавеющей стали - inch

K0124 inch

Зажимные рычаги из нержавеющей стали, электролитически полированные или с пескоструйной обработкой, с наружной резьбой, резьбовая вставка из нержавеющей стали - inch

Зажимные рычаги, нержавеющая сталь, с внутренней резьбой и защитным колпачком, резьбовая вставка из нержавеющей стали

K0124

Зажимные рычаги, нержавеющая сталь, с внутренней резьбой и защитным колпачком, резьбовая вставка из нержавеющей стали

Зажимные рычаги, нержавеющая сталь, с наружной резьбой и защитным колпачком, с резьбовой вставкой из нержавеющей стали

K0124

Зажимные рычаги, нержавеющая сталь, с наружной резьбой и защитным колпачком, с резьбовой вставкой из нержавеющей стали

Зажимные рычаги, нержавеющая сталь, с внутренней резьбой и защитным колпачком, резьбовая вставка из нержавеющей стали - inch

K0124 inch

Зажимные рычаги, нержавеющая сталь, с внутренней резьбой и защитным колпачком, резьбовая вставка из нержавеющей стали - inch

Зажимные рычаги, нержавеющая сталь, с наружной резьбой и защитным колпачком, с резьбовой вставкой из нержавеющей стали - inch

K0124 inch

Зажимные рычаги, нержавеющая сталь, с наружной резьбой и защитным колпачком, с резьбовой вставкой из нержавеющей стали - inch

Зажимные рычаги из нержавеющей стали, с наружной резьбой и удлиненным пазом, с резьбовой вставкой из нержавеющей стали

K0124

Зажимные рычаги из нержавеющей стали, с наружной резьбой и удлиненным пазом, с резьбовой вставкой из нержавеющей стали

Зажимные рычаги из нержавеющей стали, электролитически полированные, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из нержавеющей стали

K0121

Зажимные рычаги из нержавеющей стали, электролитически полированные, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из нержавеющей стали

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Эстония
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33