|
|
K0330 inchПружинные фиксаторы с шестигранным углублением и упорным... |
назад |
|
Описание товара/фотография продукта |
|
|
ОписаниеМатериал:Гильза из нержавеющей стали 1.4305 (соответствует AISI 303).
Упорный штифт из POM.
Пружина из нержавеющей стали .
Резьбовой стопорной элемент из нейлона. Исполнение: Без покрытия.Указание:Указание на чертеже:L2 = прибл. два шага резьбы
1) Установочный винт приклеен Особенности: СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Номер заказа | D | D1 | H | L | L1 | T1 | N | S | Начальная упругость F1 прибл., Н | Конечная упругость F2 прибл., Н | Крутящий момент ввинчивания, ок. Нм | Крутящий момент вывинчивания ок. Нм | Номер заказа, монтажный ключ | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K0330.A4 | 3/8-16 | 4 | 3 | 22 | 9 | 1,4 | 1,6 | 3 | 8 | 31 | 1,3 | 0,6 | K0317.910 | | | по запросу | | K0330.A5 | 1/2-13 | 6 | 4 | 28 | 10 | 2 | 2 | 4 | 10 | 47 | 2 | 1,3 | K0317.912 | | | по запросу | | K0330.A1 | 10-32 | 2,4 | 2,3 | 18 | 7 | 0,8 | 0,8 | 1,5 | 5 | 17 | 0,12 | 0,08 | K0317.905 | | | по запросу | | K0330.A6 | 5/8-11 | 7,5 | 5 | 32 | 14 | 2,5 | 2,5 | 5 | 45 | 100 | 3,9 | 3 | K0317.916 | | | по запросу | | K0330.AJ | 1/4-28 | 2,7 | 2,5 | 20 | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | 17 | 0,45 | 0,22 | K0317.906 | | | по запросу | | K0330.A2 | 1/4-20 | 2,7 | 2,5 | 20 | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | 17 | 0,45 | 0,22 | K0317.906 | | | по запросу | | K0330.A3 | 5/16-18 | 3,5 | 3 | 22 | 8 | 1,4 | 1,2 | 2,5 | 7 | 29 | 1,05 | 0,37 | K0317.908 | | | по запросу | |
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|