Группы товаров
Эксцентриковые рычаги из нержавеющей стали, с внутренней резьбой, пластмассовой упорной шайбой
K2121_IG

Эксцентриковые рычаги из нержавеющей стали, с внутренней...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Эксцентриковый рычаг оснащен пластмассовой упорной шайбой с оптимизированной конструкцией.
Упорная шайба выполнена из специальной износостойкой пластмассы и гарантирует высокую износостойкость и устойчивость к ползучести.
Материал:

Рычаг, нержавеющая сталь 1.4308.
Упорная шайба из износостойкого термопластика, усиленного углеродным волокном.
Шарнирный палец, нержавеющая сталь 1.4305.

Исполнение: Рукоятка, с электролитической полировкой, или подвергнутая дробеструйной обработке.
Упорная шайба, черная.
Шарнирные пальцы, без покрытия.
Указание:Под тяжестью груза полимерные материалы имеют свойство расползаться (свойство торможения).Принадлежности:Для слегка изогнутых опорных поверхностей в качестве опции можно заказать шайбу из нержавеющей стали K2130.
Ее можно установить как подкладную шайбу между упорной шайбой и опорной поверхностью.
Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2121_IG Эксцентриковые рычаги из нержавеющей стали, с внутренней резьбой, пластмассовой упорной шайбой 188 kB

Чертежи

Эксцентриковые рычаги из нержавеющей стали, с внутренней резьбой, пластмассовой упорной шайбой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаСтарый номер артикула KIPPПоверхность
корпуса
DD1D2BB1HH1AA1Ход
S
Зажимное
усилие
F (кН)
Усилие
от руки
FH - Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2121.7512003-электролитически полированныйM310,7613,811,5913,52227,510,550 по запросу
K2121.8512003-электролитически полированныйM310,7614,411,5913,52833,510,645 по запросу
K2121.9512003K0645.9512003электролитически полированныйM310,7614,411,5913,536,241,711,590 по запросу
K2121.7512004-электролитически полированныйM410,7613,811,5913,52227,510,550 по запросу
K2121.8512004-электролитически полированныйM410,7614,411,5913,52833,510,645 по запросу
K2121.9512004K0645.9512004электролитически полированныйM410,7614,411,5913,536,241,711,590 по запросу
K2121.0512004K0645.0512004электролитически полированныйM413,88181311,417,252,359,112,5100 по запросу
K2121.0512005K0645.0512005электролитически полированныйM513,88181311,417,252,359,112,5100 по запросу
K2121.1512005K0645.1512005электролитически полированныйM516921,51514,722,270,479,21,24120 по запросу
K2121.1512006K0645.1512006электролитически полированныйM616921,51514,722,270,479,21,24120 по запросу
K2121.2512008K0645.2512008электролитически полированныйM8251133,32418,328,8961081,58350 по запросу
K2121.7512303-отпескоструенныйM310,7613,811,5913,52227,510,550 по запросу
K2121.8512303-отпескоструенныйM310,7614,411,5913,52833,510,645 по запросу
K2121.9512303K0645.9512303отпескоструенныйM310,7614,411,5913,536,241,711,590 по запросу
K2121.7512304-отпескоструенныйM410,7613,811,5913,52227,510,550 по запросу
K2121.8512304-отпескоструенныйM410,7614,411,5913,52833,510,645 по запросу
K2121.9512304K0645.9512304отпескоструенныйM410,7614,411,5913,536,241,711,590 по запросу
K2121.0512304K0645.0512304отпескоструенныйM413,88181311,417,252,359,112,5100 по запросу
K2121.0512305K0645.0512305отпескоструенныйM513,88181311,417,252,359,112,5100 по запросу
K2121.1512305K0645.1512305отпескоструенныйM516921,51514,722,270,479,21,24120 по запросу
K2121.1512306K0645.1512306отпескоструенныйM616921,51514,722,270,479,21,24120 по запросу
K2121.2512308K0645.2512308отпескоструенныйM8251133,32418,328,8961081,58350 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Эстония
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33