Группы товаров
Приводные рукоятки из нержавеющей стали с вращающейся цилиндрической ручкой, с калибровым отверстием
K0999_PB

Приводные рукоятки из нержавеющей стали с вращающейся...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеИсполнение: Без покрытия.Указание:Аналогично с DIN 469.
Для исполнений с поперечным отверстием производится закрепление ввинчиванием установочного винта ISO 4027 (DIN 914).
Особенности:
Нержавеющая 
сталь
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0999_PB Приводные рукоятки из нержавеющей стали с вращающейся цилиндрической ручкой, с калибровым отверстием 128 kB

Чертежи

Приводные рукоятки из нержавеющей стали с вращающейся цилиндрической ручкой, с калибровым отверстием

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаИсполнение 1Исполнение 2AD

D2D3D7HH1H2H3H4LCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0999.3110калибровое отверстиебез поперечного отверстия80241016-82602213,4-100 по запросу
K0999.3212калибровое отверстиебез поперечного отверстия100281220-98722616-124 по запросу
K0999.3314калибровое отверстиебез поперечного отверстия125301426-118902815,8-153 по запросу
K0999.3417калибровое отверстиебез поперечного отверстия160341726-122903219,6-190 по запросу
K0999.31106калибровое отверстиес поперечным отверстием80241016M682602213,47,5100 по запросу
K0999.32126калибровое отверстиес поперечным отверстием100281220M6987226167,5124 по запросу
K0999.33146калибровое отверстиес поперечным отверстием125301426M6118902815,87,5153 по запросу
K0999.34176калибровое отверстиес поперечным отверстием160341726M6122903219,67,5190 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Эстония
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33