Группы товаров
Приводные рукоятки из нержавеющей стали с вращающейся цилиндрической ручкой, с внутренним четырехгранником
K2075_IV

Приводные рукоятки из нержавеющей стали с вращающейся...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Кривошип из нержавеющей стали 1.4308.
Цилиндрическая ручка из термопласта и нержавеющей стали 1.4404.

Исполнение: Кривошип, без покрытия.
Термопласт, черно-серый.
Нержавеющая сталь, без покрытия.
Указание:Аналогично с DIN 469.
Для исполнений с поперечным отверстием производится закрепление ввинчиванием установочного винта ISO 4027 (DIN 914).
Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2075_IV Приводные рукоятки из нержавеющей стали с вращающейся цилиндрической ручкой, с внутренним четырехгранником 171 kB

Чертежи

Приводные рукоятки из нержавеющей стали с вращающейся цилиндрической ручкой, с внутренним четырехгранником

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаИсполнение 1Исполнение 2AD

D3D7HH1H2H3H4LSWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K2075.4110внутренний четырехгранникбез поперечного отверстия802416-71,149,12213,4-10010 по запросу
K2075.4212внутренний четырехгранникбез поперечного отверстия1002820-87,461,42616-12412 по запросу
K2075.4314внутренний четырехгранникбез поперечного отверстия1253026-110,582,52815,8-15314 по запросу
K2075.4417внутренний четырехгранникбез поперечного отверстия1603426-114,582,53219,6-19017 по запросу
K2075.41106внутренний четырехгранникс поперечным отверстием802416M671,149,12213,47,510010 по запросу
K2075.42126внутренний четырехгранникс поперечным отверстием1002820M687,461,426167,512412 по запросу
K2075.43146внутренний четырехгранникс поперечным отверстием1253026M6110,582,52815,87,515314 по запросу
K2075.44176внутренний четырехгранникс поперечным отверстием1603426M6114,582,53219,67,519017 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Эстония
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33