Группы товаров
Приводные рукоятки из нержавеющей стали с вращающейся цилиндрической ручкой
K2075

Приводные рукоятки из нержавеющей стали с вращающейся...

назад

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеМатериал:

Кривошип из нержавеющей стали 1.4308.
Цилиндрическая ручка из термопласта и нержавеющей стали 1.4404.

Исполнение: Кривошип, без покрытия.
Термопласт, черно-серый.
Нержавеющая сталь, без покрытия.
Указание:Аналогично с DIN 469.
Для исполнений с поперечным отверстием производится закрепление ввинчиванием установочного винта ISO 4027 (DIN 914).
Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS

Чертежи (общий обзор)

Приводные рукоятки из нержавеющей стали с вращающейся цилиндрической ручкой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаИсполнение 1Исполнение 2AD

D2D3D7HH1H2H3H4LSWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K2075.3110калибровое отверстиебез поперечного отверстия80241016-71,149,12213,4-100- по запросу
K2075.3212калибровое отверстиебез поперечного отверстия100281220-87,461,42616-124- по запросу
K2075.3314калибровое отверстиебез поперечного отверстия125301426-110,582,52815,8-153- по запросу
K2075.3417калибровое отверстиебез поперечного отверстия160341726-114,582,53219,6-190- по запросу
K2075.31106калибровое отверстиес поперечным отверстием80241016M671,149,12213,47,5100- по запросу
K2075.32126калибровое отверстиес поперечным отверстием100281220M687,461,426167,5124- по запросу
K2075.33146калибровое отверстиес поперечным отверстием125301426M6110,582,52815,87,5153- по запросу
K2075.34176калибровое отверстиес поперечным отверстием160341726M6114,582,53219,67,5190- по запросу
K2075.4110внутренний четырехгранникбез поперечного отверстия8024-16-71,149,12213,4-10010 по запросу
K2075.4212внутренний четырехгранникбез поперечного отверстия10028-20-87,461,42616-12412 по запросу
K2075.4314внутренний четырехгранникбез поперечного отверстия12530-26-110,582,52815,8-15314 по запросу
K2075.4417внутренний четырехгранникбез поперечного отверстия16034-26-114,582,53219,6-19017 по запросу
K2075.41106внутренний четырехгранникс поперечным отверстием8024-16M671,149,12213,47,510010 по запросу
K2075.42126внутренний четырехгранникс поперечным отверстием10028-20M687,461,426167,512412 по запросу
K2075.43146внутренний четырехгранникс поперечным отверстием12530-26M6110,582,52815,87,515314 по запросу
K2075.44176внутренний четырехгранникс поперечным отверстием16034-26M6114,582,53219,67,519017 по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
Зажимные рычаги из нержавеющей стали, электролитически полированные или с пескоструйной обработкой, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из нержавеющей стали

K0124

Зажимные рычаги из нержавеющей стали, электролитически полированные или с пескоструйной обработкой, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из нержавеющей стали

Зажимные рычаги из нержавеющей стали, электролитически полированные или с пескоструйной обработкой, с наружной резьбой, резьбовая вставка из нержавеющей стали

K0124

Зажимные рычаги из нержавеющей стали, электролитически полированные или с пескоструйной обработкой, с наружной резьбой, резьбовая вставка из нержавеющей стали

Зажимные рычаги из нержавеющей стали, электролитически полированные или с пескоструйной обработкой, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из нержавеющей стали - inch

K0124 inch

Зажимные рычаги из нержавеющей стали, электролитически полированные или с пескоструйной обработкой, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из нержавеющей стали - inch

Зажимные рычаги из нержавеющей стали, электролитически полированные или с пескоструйной обработкой, с наружной резьбой, резьбовая вставка из нержавеющей стали - inch

K0124 inch

Зажимные рычаги из нержавеющей стали, электролитически полированные или с пескоструйной обработкой, с наружной резьбой, резьбовая вставка из нержавеющей стали - inch

Зажимные рычаги, нержавеющая сталь, с внутренней резьбой и защитным колпачком, резьбовая вставка из нержавеющей стали

K0124

Зажимные рычаги, нержавеющая сталь, с внутренней резьбой и защитным колпачком, резьбовая вставка из нержавеющей стали

Зажимные рычаги, нержавеющая сталь, с наружной резьбой и защитным колпачком, с резьбовой вставкой из нержавеющей стали

K0124

Зажимные рычаги, нержавеющая сталь, с наружной резьбой и защитным колпачком, с резьбовой вставкой из нержавеющей стали

Зажимные рычаги, нержавеющая сталь, с внутренней резьбой и защитным колпачком, резьбовая вставка из нержавеющей стали - inch

K0124 inch

Зажимные рычаги, нержавеющая сталь, с внутренней резьбой и защитным колпачком, резьбовая вставка из нержавеющей стали - inch

Зажимные рычаги, нержавеющая сталь, с наружной резьбой и защитным колпачком, с резьбовой вставкой из нержавеющей стали - inch

K0124 inch

Зажимные рычаги, нержавеющая сталь, с наружной резьбой и защитным колпачком, с резьбовой вставкой из нержавеющей стали - inch

Зажимные рычаги из нержавеющей стали, с наружной резьбой и удлиненным пазом, с резьбовой вставкой из нержавеющей стали

K0124

Зажимные рычаги из нержавеющей стали, с наружной резьбой и удлиненным пазом, с резьбовой вставкой из нержавеющей стали

Зажимные рычаги из нержавеющей стали, электролитически полированные, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из нержавеющей стали

K0121

Зажимные рычаги из нержавеющей стали, электролитически полированные, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из нержавеющей стали

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Эстония
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33