Группы товаров
Рукоятки кривошипные с вращающейся цилиндрической ручкой
K0659

Рукоятки кривошипные с вращающейся цилиндрической ручкой

назад

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеМатериал:

Кривошип и ручка из термопласта.
Втулка и ось ручки из стали класса прочности 5.8 или нержавеющей стали 1.4404.

Исполнение: Термопласт, черно-серый.
Стальные части вороненые.
Нержавеющая сталь, без покрытия.
Указание:Заглушка втулки и цилиндрическая вращающаяся ручка поставляются разобранными.
При монтаже ось ручки должна завинчиваться в посадочное отверстие.
Приводные рукоятки могут быть закреплены на оси вала посредством поперечного штифта или болта с цилиндрической головкой DIN 6912 и шайбы DIN 7349 шпоночным соединением.
Для исполнений с поперечным отверстием производится закрепление ввинчиванием установочного винта ISO 4027 (DIN 914).
Принадлежности:Винты с цилиндрической головкой K1160 с шестигранным углублением, утопленная головка
DIN 6912.
Указание на чертеже:
1) Положение поперечного отверстия к шпоночному пазу смещено на 90°
Особенности:
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0659 Рукоятки кривошипные с вращающейся цилиндрической ручкой 407 kB

Чертежи (общий обзор)

Рукоятки кривошипные с вращающейся цилиндрической ручкой
Рукоятки кривошипные с вращающейся цилиндрической ручкой

Рукоятки кривошипные с вращающейся цилиндрической ручкой, калибровое отверстие без паза

подробнее

Чертежи

Рукоятки кривошипные с вращающейся цилиндрической ручкой, калибровое отверстие без паза

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Исполнение 1Исполнение 2Материал
компонента
ADD2D7HH1H2H3H4LL2CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0659.3108калибровое отверстиебез поперечного отверстияСталь80248-85,849,128,513-10412,7 по запросу
K0659.3110калибровое отверстиебез поперечного отверстияСталь802410-85,849,128,513-10412,7 по запросу
K0659.3210калибровое отверстиебез поперечного отверстияСталь1002910-107,161,435,513-12915,7 по запросу
K0659.3212калибровое отверстиебез поперечного отверстияСталь1002912-107,161,435,513-12915,7 по запросу
K0659.3312калибровое отверстиебез поперечного отверстияСталь1253612-139,582,54418,5-16119,5 по запросу
K0659.3314калибровое отверстиебез поперечного отверстияСталь1253614-139,582,54418,5-16119,5 по запросу
K0659.31086калибровое отверстиес поперечным отверстиемСталь80248M685,849,128,5137,510412,7 по запросу
K0659.31106калибровое отверстиес поперечным отверстиемСталь802410M685,849,128,5137,510412,7 по запросу
K0659.32106калибровое отверстиес поперечным отверстиемСталь1002910M6107,161,435,5137,512915,7 по запросу
K0659.32126калибровое отверстиес поперечным отверстиемСталь1002912M6107,161,435,5137,512915,7 по запросу
K0659.33126калибровое отверстиес поперечным отверстиемСталь1253612M6139,582,54418,57,516119,5 по запросу
K0659.33146калибровое отверстиес поперечным отверстиемСталь1253614M6139,582,54418,57,516119,5 по запросу
K0659.03108калибровое отверстиебез поперечного отверстиянержавеющая сталь80248-85,849,128,513-10412,7 по запросу
K0659.03110калибровое отверстиебез поперечного отверстиянержавеющая сталь802410-85,849,128,513-10412,7 по запросу
K0659.03210калибровое отверстиебез поперечного отверстиянержавеющая сталь1002910-107,161,435,513-12915,7 по запросу
K0659.03212калибровое отверстиебез поперечного отверстиянержавеющая сталь1002912-107,161,435,513-12915,7 по запросу
K0659.03312калибровое отверстиебез поперечного отверстиянержавеющая сталь1253612-139,582,54418,5-16119,5 по запросу
K0659.03314калибровое отверстиебез поперечного отверстиянержавеющая сталь1253614-139,582,54418,5-16119,5 по запросу
K0659.031086калибровое отверстиес поперечным отверстиемнержавеющая сталь80248M685,849,128,5137,510412,7 по запросу
K0659.031106калибровое отверстиес поперечным отверстиемнержавеющая сталь802410M685,849,128,5137,510412,7 по запросу
K0659.032106калибровое отверстиес поперечным отверстиемнержавеющая сталь1002910M6107,161,435,5137,512915,7 по запросу
K0659.032126калибровое отверстиес поперечным отверстиемнержавеющая сталь1002912M6107,161,435,5137,512915,7 по запросу
K0659.033126калибровое отверстиес поперечным отверстиемнержавеющая сталь1253612M6139,582,54418,57,516119,5 по запросу
K0659.033146калибровое отверстиес поперечным отверстиемнержавеющая сталь1253614M6139,582,54418,57,516119,5 по запросу

Рукоятки кривошипные с вращающейся цилиндрической ручкой, калибровое отверстие с пазом

подробнее

Чертежи

Рукоятки кривошипные с вращающейся цилиндрической ручкой, калибровое отверстие с пазом
Рукоятки кривошипные с вращающейся цилиндрической ручкой, калибровое отверстие с пазом

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Исполнение 1Исполнение 2Материал
компонента
AB3DD2D7HH1H2H3H4LL2TCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0659.310802калибровое отверстие с пазомбез поперечного отверстияСталь802248-85,849,128,513-10412,79 по запросу
K0659.311003калибровое отверстие с пазомбез поперечного отверстияСталь8032410-85,849,128,513-10412,711,4 по запросу
K0659.321003калибровое отверстие с пазомбез поперечного отверстияСталь10032910-107,161,435,513-12915,711,4 по запросу
K0659.321204калибровое отверстие с пазомбез поперечного отверстияСталь10042912-107,161,435,513-12915,713,8 по запросу
K0659.331204калибровое отверстие с пазомбез поперечного отверстияСталь12543612-139,582,54418,5-16119,513,8 по запросу
K0659.331405калибровое отверстие с пазомбез поперечного отверстияСталь12553614-139,582,54418,5-16119,516,3 по запросу
K0659.3108026калибровое отверстие с пазомс поперечным отверстиемСталь802248M685,849,128,5137,510412,79 по запросу
K0659.3110036калибровое отверстие с пазомс поперечным отверстиемСталь8032410M685,849,128,5137,510412,711,4 по запросу
K0659.3210036калибровое отверстие с пазомс поперечным отверстиемСталь10032910M6107,161,435,5137,512915,711,4 по запросу
K0659.3212046калибровое отверстие с пазомс поперечным отверстиемСталь10042912M6107,161,435,5137,512915,713,8 по запросу
K0659.3312046калибровое отверстие с пазомс поперечным отверстиемСталь12543612M6139,582,54418,57,516119,513,8 по запросу
K0659.3314056калибровое отверстие с пазомс поперечным отверстиемСталь12553614M6139,582,54418,57,516119,516,3 по запросу
K0659.0310802калибровое отверстие с пазомбез поперечного отверстиянержавеющая сталь802248-85,849,128,513-10412,79 по запросу
K0659.0311003калибровое отверстие с пазомбез поперечного отверстиянержавеющая сталь8032410-85,849,128,513-10412,711,4 по запросу
K0659.0321003калибровое отверстие с пазомбез поперечного отверстиянержавеющая сталь10032910-107,161,435,513-12915,711,4 по запросу
K0659.0321204калибровое отверстие с пазомбез поперечного отверстиянержавеющая сталь10042912-107,161,435,513-12915,713,8 по запросу
K0659.0331204калибровое отверстие с пазомбез поперечного отверстиянержавеющая сталь12543612-139,582,54418,5-16119,513,8 по запросу
K0659.0331405калибровое отверстие с пазомбез поперечного отверстиянержавеющая сталь12553614-139,582,54418,5-16119,516,3 по запросу
K0659.03108026калибровое отверстие с пазомс поперечным отверстиемнержавеющая сталь802248M685,849,128,5137,510412,79 по запросу
K0659.03110036калибровое отверстие с пазомс поперечным отверстиемнержавеющая сталь8032410M685,849,128,5137,510412,711,4 по запросу
K0659.03210036калибровое отверстие с пазомс поперечным отверстиемнержавеющая сталь10032910M6107,161,435,5137,512915,711,4 по запросу
K0659.03212046калибровое отверстие с пазомс поперечным отверстиемнержавеющая сталь10042912M6107,161,435,5137,512915,713,8 по запросу
K0659.03312046калибровое отверстие с пазомс поперечным отверстиемнержавеющая сталь12543612M6139,582,54418,57,516119,513,8 по запросу
K0659.03314056калибровое отверстие с пазомс поперечным отверстиемнержавеющая сталь12553614M6139,582,54418,57,516119,516,3 по запросу

Рукоятки кривошипные с вращающейся цилиндрической ручкой, внутренний четырёхгранник

подробнее

Чертежи

Рукоятки кривошипные с вращающейся цилиндрической ручкой, внутренний четырёхгранник

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Исполнение 1Исполнение 2Материал
компонента
ADD7HH1H2H3H4LL2SWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0659.4108внутренний четырехгранникбез поперечного отверстияСталь8024-85,849,128,513-10412,78 по запросу
K0659.4110внутренний четырехгранникбез поперечного отверстияСталь8024-85,849,128,513-10412,710 по запросу
K0659.4210внутренний четырехгранникбез поперечного отверстияСталь10029-107,161,435,513-12915,710 по запросу
K0659.4212внутренний четырехгранникбез поперечного отверстияСталь10029-107,161,435,513-12915,712 по запросу
K0659.4312внутренний четырехгранникбез поперечного отверстияСталь12536-139,582,54418,5-16119,512 по запросу
K0659.4314внутренний четырехгранникбез поперечного отверстияСталь12536-139,582,54418,5-16119,514 по запросу
K0659.41086внутренний четырехгранникс поперечным отверстиемСталь8024M685,849,128,5137,510412,78 по запросу
K0659.41106внутренний четырехгранникс поперечным отверстиемСталь8024M685,849,128,5137,510412,710 по запросу
K0659.42106внутренний четырехгранникс поперечным отверстиемСталь10029M6107,161,435,5137,512915,710 по запросу
K0659.42126внутренний четырехгранникс поперечным отверстиемСталь10029M6107,161,435,5137,512915,712 по запросу
K0659.43126внутренний четырехгранникс поперечным отверстиемСталь12536M6139,582,54418,57,516119,512 по запросу
K0659.43146внутренний четырехгранникс поперечным отверстиемСталь12536M6139,582,54418,57,516119,514 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Эстония
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33